ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS2320

アクティブ

14V 外部昇圧サポート、15W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 15 Power stage supply (max) (V) 14 Power stage supply (min) (V) 2.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Control interface Hardware, I2C Output power (W) 15 Power stage supply (max) (V) 14 Power stage supply (min) (V) 2.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.004 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.5 Analog supply voltage (max) (V) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RBG) 26 14 mm² 3.5 x 4
  • パワフルな Class-D アンプ
    • 19W 出力電力 (@1% THD+N)
    • 15V 外部 PVDD 電源
  • クラス最高の効率
    • 1% TDH+N 電源で最大 93.2% の効率
    • 14.7mW のアイドル チャネル電力 (ノイズ ゲート オフ)
    • 5.3mW のアイドル チャネル電力 (ノイズ ゲート オン)
    • 内蔵 1.8V VDD Y-ブリッジ
  • 高性能オーディオ チャネル
    • 14.2µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
    • 114.4dB のダイナミック レンジ
    • -90dB の THD+N
    • ERC と SSM による低 EMI 特性
    • < 1µs のチップ間群遅延マッチング
  • 先進の内蔵機能
    • 信号検出高効率モード
    • 高精度電源電圧モニタおよび温度センサ
    • ブースト共有セカンダリ デバイス サポート
    • 外部 Class-H 昇圧制御アルゴリズム
  • 使いやすい機能
    • HW ピン制御または I2C 制御
    • クロック ベースのパワーアップ / ダウン
    • 自動クロック レート検出:16~192kHz
    • MCLK フリー動作
    • 過熱および過電流保護
  • 電源とユーザー インターフェイス
    • VBAT:2.5V ~ 5.5V
    • VDD:1.65V ~ 1.95V
    • IOVDD:1.8V または 3.3V
    • PVDD:2.5V ~ 15V
    • I2S/TDM:8 チャネル
  • 0.4mm ピッチの 26 ピン QFN パッケージ
  • パワフルな Class-D アンプ
    • 19W 出力電力 (@1% THD+N)
    • 15V 外部 PVDD 電源
  • クラス最高の効率
    • 1% TDH+N 電源で最大 93.2% の効率
    • 14.7mW のアイドル チャネル電力 (ノイズ ゲート オフ)
    • 5.3mW のアイドル チャネル電力 (ノイズ ゲート オン)
    • 内蔵 1.8V VDD Y-ブリッジ
  • 高性能オーディオ チャネル
    • 14.2µV の A 特性アイドル チャネル ノイズ
    • 114.4dB のダイナミック レンジ
    • -90dB の THD+N
    • ERC と SSM による低 EMI 特性
    • < 1µs のチップ間群遅延マッチング
  • 先進の内蔵機能
    • 信号検出高効率モード
    • 高精度電源電圧モニタおよび温度センサ
    • ブースト共有セカンダリ デバイス サポート
    • 外部 Class-H 昇圧制御アルゴリズム
  • 使いやすい機能
    • HW ピン制御または I2C 制御
    • クロック ベースのパワーアップ / ダウン
    • 自動クロック レート検出:16~192kHz
    • MCLK フリー動作
    • 過熱および過電流保護
  • 電源とユーザー インターフェイス
    • VBAT:2.5V ~ 5.5V
    • VDD:1.65V ~ 1.95V
    • IOVDD:1.8V または 3.3V
    • PVDD:2.5V ~ 15V
    • I2S/TDM:8 チャネル
  • 0.4mm ピッチの 26 ピン QFN パッケージ

TAS2320 は、大きなピーク電力でスピーカを効率的に駆動できるように設計された、モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。

TAS2320 は、音楽再生と音声通話の実際の使用事例で最長のバッテリ寿命を実現するように最適化されています。、Y ブリッジ、アルゴリズムなどの先進の効率最適化機能により、本デバイスはすべての動作電力領域にわたってクラス最高の効率を達成できます。Class-D アンプは、 ことで最大 、、、15W の出力電力を供給可能であり、外部 PVDD 電源を使用する 場合にも同様に動作します。

最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。TAS2320 は、I2C 制御を必要とせずに所望の動作モードへデバイスを設定できる、HW ピンベースの事前定義済み制御にも対応しています。

TAS2320 は、大きなピーク電力でスピーカを効率的に駆動できるように設計された、モノラル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。

TAS2320 は、音楽再生と音声通話の実際の使用事例で最長のバッテリ寿命を実現するように最適化されています。、Y ブリッジ、アルゴリズムなどの先進の効率最適化機能により、本デバイスはすべての動作電力領域にわたってクラス最高の効率を達成できます。Class-D アンプは、 ことで最大 、、、15W の出力電力を供給可能であり、外部 PVDD 電源を使用する 場合にも同様に動作します。

最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。TAS2320 は、I2C 制御を必要とせずに所望の動作モードへデバイスを設定できる、HW ピンベースの事前定義済み制御にも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2320 19W モノラル デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ 15V PVDD をサポート データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート TAS2x20:ポータブル オーディオ アプリケーションのバッテリ動作 時間を延長 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 19日
アプリケーション・ノート TAS2x20、TAS257x 内の Y ブリッジ採用による効率向上 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート TAS2x20 Design and Layout Guidelines PDF | HTML 2024年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS2320EVM — TAS2320 評価基板

TAS2320EVM は、モノラル構成で TAS2320 の性能を提示できる設計を採用しています。このツールは AC-MB を活用して、評価基板に USB とオーディオ間のインターフェイスを提供します。最大 4 つのデバイスが、I2S/TDM および I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。TAS2320EVM は、2 個の TAS2320EVM または TAS2120EVM と TAS2320EVM を組み合わせたデュアル モノラル構成をサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAS2X20-GUI PurePath™ Console 3 Apps for TAS2x20 EVM

PurePath™ Console 3 Apps for TAS2x20 EVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RBG) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ