ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ PC、およびノート PC のオーディオ アンプ

TAS2770

アクティブ

スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAS2780 アクティブ スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ Higher output power to 25W and wider Vin upto 24V

製品詳細

Output power (W) 20 Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Architecture Class-D, Smart Amp Audio input type Digital Input Control interface I2C Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16 Load (min) (Ω) 4 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Output power (W) 20 Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Architecture Class-D, Smart Amp Audio input type Digital Input Control interface I2C Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16 Load (min) (Ω) 4 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996 VQFN-HR (RJQ) 26 14 mm² 4 x 3.5
  • 高性能モノラルClass-Dアンプ
    • 1% THD+N で 20W (4Ω、16V)
    • 1% THD+N で15 .4W (4Ω、12.6V)
  • 1W で 0.03% THD+N (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • A-Weighted アイドル・チャネル・ノイズ:32µVrms
  • 20~20kHz において90dB PSRR、200mV PP リップル
  • 1W で 82.5% の効率 (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • ハードウェア・シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
  • 42mW/63mW のアイドル時消費電力 (8.4V/12.6V)
  • スピーカーの電圧および電流検出
  • I/V スピーカー検出によるリアルタイム診断機能
    • 過電流
    • 短絡(電源への短絡、グランドへの短絡、および端子間の短絡)
    • 過熱
  • VBAT トラッキング・ピーク電圧リミッターとブラウンアウト防止
  • 44.1kHz~192kHz のサンプル・レート
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス
    • I 2S/TDM:8 チャネル (32 ビット/96kHz)
    • I 2C:8 つの選択可能なアドレス
  • MCLK フリー動作
  • 低いポップおよびクリック
  • 電源
    • VBAT:4.5V~ 16V
    • AVDD:1.8V
  • 拡散スペクトラムの低 EMI モード
  • 過熱および過電流保護
  • 高性能モノラルClass-Dアンプ
    • 1% THD+N で 20W (4Ω、16V)
    • 1% THD+N で15 .4W (4Ω、12.6V)
  • 1W で 0.03% THD+N (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • A-Weighted アイドル・チャネル・ノイズ:32µVrms
  • 20~20kHz において90dB PSRR、200mV PP リップル
  • 1W で 82.5% の効率 (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • ハードウェア・シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
  • 42mW/63mW のアイドル時消費電力 (8.4V/12.6V)
  • スピーカーの電圧および電流検出
  • I/V スピーカー検出によるリアルタイム診断機能
    • 過電流
    • 短絡(電源への短絡、グランドへの短絡、および端子間の短絡)
    • 過熱
  • VBAT トラッキング・ピーク電圧リミッターとブラウンアウト防止
  • 44.1kHz~192kHz のサンプル・レート
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス
    • I 2S/TDM:8 チャネル (32 ビット/96kHz)
    • I 2C:8 つの選択可能なアドレス
  • MCLK フリー動作
  • 低いポップおよびクリック
  • 電源
    • VBAT:4.5V~ 16V
    • AVDD:1.8V
  • 拡散スペクトラムの低 EMI モード
  • 過熱および過電流保護

TAS2770 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプで、小型のスピーカーを効率的に駆動できるよう最適化されています。出力電力、保護機能、パッケージにより、TAS2770 はスマート・スピーカー、Bluetooth スピーカー、ホーム・オートメーション・デバイス、ノート PC、タブレットに最適です。

Class-D アンプは、16V で 4Ω 負荷に 20W の連続電力を供給し、16V では 15W を 8Ω 負荷に供給し、いずれも 1% THD です。4.5~16V の広い電圧入力範囲と高出力電力により、このアンプはバッテリ電源またはライン電源システムで動作するのに十分な汎用性を実現します。

ブラウンアウト防止機能はピーク電圧を追跡し、利用可能な電圧を超えないようにゲインを自動的に制限します。このハードウェア実装機能により、アンプのシステム電源への要求が減少し、オーディオ・カット・アウトとシステム・シャットダウンの両方を防止します。

TAS2770 は、従来のアンプとして、またはホスト・ベースのスピーカー保護アルゴリズムとともに使用できます。内蔵のスピーカー電圧および電流センスにより、リターン I2S パスを介して、保護アルゴリズムにスピーカーの状態をリアルタイムでフィードバックできます。

I 2S/TDM + I 2C により、最大 8 個のデバイスが同じバスを共有できます。

TAS2770 デバイスは 26 ピン、0.4mm ピッチの QFN で供給され、PCB 上の占有面積が小さくなります。

TAS2770 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプで、小型のスピーカーを効率的に駆動できるよう最適化されています。出力電力、保護機能、パッケージにより、TAS2770 はスマート・スピーカー、Bluetooth スピーカー、ホーム・オートメーション・デバイス、ノート PC、タブレットに最適です。

Class-D アンプは、16V で 4Ω 負荷に 20W の連続電力を供給し、16V では 15W を 8Ω 負荷に供給し、いずれも 1% THD です。4.5~16V の広い電圧入力範囲と高出力電力により、このアンプはバッテリ電源またはライン電源システムで動作するのに十分な汎用性を実現します。

ブラウンアウト防止機能はピーク電圧を追跡し、利用可能な電圧を超えないようにゲインを自動的に制限します。このハードウェア実装機能により、アンプのシステム電源への要求が減少し、オーディオ・カット・アウトとシステム・シャットダウンの両方を防止します。

TAS2770 は、従来のアンプとして、またはホスト・ベースのスピーカー保護アルゴリズムとともに使用できます。内蔵のスピーカー電圧および電流センスにより、リターン I2S パスを介して、保護アルゴリズムにスピーカーの状態をリアルタイムでフィードバックできます。

I 2S/TDM + I 2C により、最大 8 個のデバイスが同じバスを共有できます。

TAS2770 デバイスは 26 ピン、0.4mm ピッチの QFN で供給され、PCB 上の占有面積が小さくなります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

PurePath™ Console 3 や他の設計リソースへのアクセス権の申請方法:TAS2770 のご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2770 20W デジタル入力、モノラル Class-D オーディオ・アンプ、スピーカー I/V 検出機能 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 28日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
アプリケーション・ノート Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
ユーザー・ガイド SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Non-boosted Audio Amplifier 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
アプリケーション・ノート Features of TAS2770 high efficiency Class-D amplifier with I/V sense 2019年 1月 23日
アプリケーション・ノート How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
アプリケーション・ノート SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技術記事 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018年 6月 4日
技術記事 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
アプリケーション・ノート Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
アプリケーション・ノート Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS2770EVM — TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センスオーディオアンプの評価基板、QFN パッケージ

TAS2770EVM は、簡単に使用できるモノラル評価基板をデベロッパーに提供します。この評価基板は、ステレオソリューション、またはマルチチャネルソリューションとして構成することもできます。これは、IV センスを有効または無効にして、TAS2770 のステレオ実装とモノラル実装を評価するための強力なツールキットです。TAS2770 の評価に必要なものすべてが揃っています。TAS2559YZEVM を接続し、スピーカ保護のアルゴリズムと処理を実施することにより、ステレオまたはモノラルのスピーカ保護ソリューションを評価できます。このアルゴリズムの制御とチューニングには PPC3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 デジタル入力 Class-D IV センス オーディオ アンプのステレオ評価基板

TAS2770EVM-Stereo はデベロッパー向けの、ステレオ ソリューションとして事前構成済みの使いやすい評価基板です。これは、IV センスを有効または無効にして、TAS2770 のステレオ実装とモノラル実装を評価するための強力なツール キットです。従来型アンプとして TAS2770 を評価するために必要なものをすべて提供します。TAS2559YZEVM を接続し、スピーカ保護のアルゴリズムと処理を実施することにより、ステレオまたはモノラルのスピーカ保護ソリューションを評価できます。このアルゴリズムの制御とチューニングには PPC3 を使用します。TAS2559YZEVM と PPC3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2770YFFEVM — TAS2770YFFEVM WCSP パッケージ向けモノラル、デジタル入力 Class-D、IV センス オーディオ アンプの評価基板

TAS2770YFFEVM は、簡単に使用できるモノラル評価基板をデベロッパーに提供します。この評価基板は、ステレオソリューション、またはマルチチャネルソリューションとして構成することもできます。これは、IV センスを有効または無効にして、TAS2770 のステレオ実装とモノラル実装を評価するための強力なツールキットです。TAS2770 の評価に必要なものすべてが揃っています。TAS2559YZEVM を接続し、スピーカ保護のアルゴリズムと処理を実施することにより、ステレオまたはモノラルのスピーカ保護ソリューションを評価できます。このアルゴリズムの制御とチューニングには PPC3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・コーデック

TAS2XXX-DRIVERS Linux driver for TI's TAS2XXX families

TAS2xxx Linux driver supports TI's TAS device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

TAS2770SW TAS2770 GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS2770 GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TAS2770 IBIS Model

SLAM324.ZIP (54 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01572 — デジタル入力 Class-D IV センス オーディオ アンプのステレオ評価基板のリファレンス デザイン

TIDA-01572 は、PC アプリケーションで使用する高性能ステレオ オーディオ サブシステムを実現します。4.5V ~ 16V の単一電源で動作し、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプである TAS2770を使用しています。TAS2770 は優れたノイズ特性と歪特性を備え、WCSP / QFN パッケージで提供されます。このデザインには TL760M33TPS73618の 2 個の低ドロップアウト固定電圧レギュレータも含まれており、それぞれ、必要な 3.3V と 1.8V のシステム レールを生成します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian
VQFN-HR (RJQ) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ