TIDA-01572

デジタル入力 Class-D IV センス オーディオ アンプのステレオ評価基板のリファレンス デザイン

TIDA-01572

設計ファイル

概要

TIDA-01572 は、PC アプリケーションで使用する高性能ステレオ オーディオ サブシステムを実現します。4.5V ~ 16V の単一電源で動作し、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプである TAS2770を使用しています。TAS2770 は優れたノイズ特性と歪特性を備え、WCSP / QFN パッケージで提供されます。このデザインには TL760M33TPS73618の 2 個の低ドロップアウト固定電圧レギュレータも含まれており、それぞれ、必要な 3.3V と 1.8V のシステム レールを生成します。このリファレンス デザインは汎用デジタル入力インターフェイスにより広範な入力フォーマットに対応すると同時に、電圧 / 電流検出、電源電圧(VBAT)、温度に関する出力データを提供します。このリファレンス デザインには、複数の入力ソースをデジタル入力に切り替えて接続できるようにするマルチプレクシング機能も含まれています。さらに、TAS2770 は必要に応じて VBAT を追跡し、出力電圧を制限できる自動ゲイン コントローラを内蔵しています。この機能は、ノート PC やタブレットなどのバッテリ駆動機器において、バッテリ寿命の延長とシステム全体の電圧降下の防止に役立ちます。複数の TAS2770 デバイス間でリミッタ動作を協調させるため、共通のデジタル出力を使用してチップ間のリミッタ整合を構成できます。これにより、システム全体が同等のゲイン レベルを常に維持し、最高のリスニング環境を実現できるようになります。

特長
  • ステレオまたはモノラルの評価モード
  • USB 入力
  • IV センスの評価モード
  • スピーカ保護機能を評価するための TAS2559YZEVM 向けインターフェイス
  • TAS2770 アドイン PurePath Console 3 にアクセス可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU531.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW53.PDF (469 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW52.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW55.ZIP (2935 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEM8.ZIP (1650 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW54.PDF (2766 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW51.PDF (634 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3897アクティブ ハイ、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G07オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CB3Q32573.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用 FET バス スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC2G66小さいオン抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T244デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL760M33-Q1車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ

TAS2770スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T126単一電源、3 ステート出力(アクティブ ハイ イネーブル)シングル バッファ ゲート

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9406内蔵プルアップ抵抗搭載、2 ビット双方向 1MHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド PC用ステレオ・オーディオのリファレンス・デザイン 英語版 2018/04/29

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TAS2770EVM-STEREO TAS2770 デジタル入力 Class-D IV センス オーディオ アンプのステレオ評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。