SNAC064 — TDC1000-TDC7200EVM GUI v1.2.7.1
サポート対象の製品とハードウェア
製品
超音波センサ AFE
- TDC1000 — 液面と濃度のセンシング用途、超音波センシング向けアナログ フロント エンド
- TDC1000-Q1 — 車載向け、液面 / 濃度 / 流量センシング用途、超音波センシング向けアナログ フロント エンド
TDC1000 は、車載用、産業用、コンシューマ市場で一般的に使用されている液位、液体の識別 / 濃度判定、近接 / 長距離アプリケーションの、超音波センシング測定用の完全統合型アナログ・フロントエンド (AFE) です。MSP430/C2000 マイコン (MCU) の電力、ワイヤレス機能、ソース・コードと組み合わせると、包括的な超音波センシング・ソリューションを実現できます。
テキサス・インスツルメンツの超音波 AFE には、広い範囲のアプリケーションと最終製品に対応できるプログラマビリティとフレキシビリティがあります。 TDC1000 は、複数の送信パルスと周波数、ゲイン、信号スレッショルドを構成でき、広範囲のトランスデューサ周波数 (31.25kHz~4MHz) および Q 値で使用できます。同様に、受信パスをプログラムできるため、より広範な距離 / タンク・サイズと、各種の媒体を通して超音波を検出できます。
TDC1000 は各種の動作モードを選択できるため、 バッテリ動作の流量計用の低消費電力、 液位の計測、長距離 / 近接測定に合わせて最適化できます。低ノイズのアンプとコンパレータにより、非常に小さいジッタ、ピコ秒単位の分解能と精度を実現し、0 または非常に小さい流量の測定が可能になります。
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TDC1000 液位センシング、流量センシング、濃度センシング、近接センシング・アプリケーション用の超音波センシング・アナログ・フロント・エンド (AFE) データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 3月 24日 |
| アプリケーション・ノート | Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D) | PDF | HTML | 2021年 12月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Select and Mount Transducers in Ultrasonic Sensing for Level Sensing and (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using Ultrasonic Sensing to Monitor Level in Tanks | 2015年 7月 25日 | ||||
| 技術記事 | Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? | PDF | HTML | 2015年 6月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | 液位計測、流量 計測、液体識別アプリケーション向けの超音波計測の基礎 (Rev. A) | 2015年 6月 11日 | ||||
| 技術記事 | How are washing machines like bats? Using sound to improve our lives. | PDF | HTML | 2015年 5月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | Ultrasonic Sensing for Fluid Identification and Contamination | 2015年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Measuring an RTD Sensor with the TDC1000 and TDC7200 for Ultrasonic Sensing | 2015年 4月 9日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The TDC1000-C2000EVM is an evaluation module (EVM) that allows users to evaluate the operation and performance of the TDC1000 ultrasonic analog-front-end with C2000. The board can be used for many ultrasonic sensing applications such as automotive fluid level detection, concentration and (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。