THS4535
- 帯域幅:65MHz (G = 1V/V)
- ゲイン帯域幅積:80MHz
- THS453x デバイスの比較:
- THS4535 オフセット電圧:2mV (最大値)
- THS4535 オフセットのドリフト:1.4µV/°C (最大値)
- THS4536 オフセット電圧:20µV (最大値)
- THS4536 オフセットのドリフト:0.8µV/°C (最大値)
- 電源動作範囲:2.7V ~ 5.5V
- 小さい高調波歪み:
- HD2:2VPP、10kHz で 125dBc
- HD3:2VPP、10kHz で 114dBc
- スルーレート:47V/µs と 57V/µs (立ち上がりと立ち下がり)
- 低ノイズ:
- 電圧ノイズ:4.3nV/√Hz (2.5kHz 1/f コーナー)
- 電流ノイズ:70fA/√Hz
- 低バイアスとオフセット電流:125°C で ±40pA (最大値)
- 消費電流:4.7mA
- 負のレール入力 (NRI)
- レール ツー レール出力 (RRO):
- THS4535:レールから 100mV (標準値)
- THS4536:レールから 80mV (最大値)
- 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
THS4535 は、最大 2MSPS の完全差動 A/D コンバータ (ADC) を駆動するように特別に設計された 60MHz 完全差動アンプ (FDA) です。THS453x ファミリには 2 つのオプションがあります:THS4535 (トリムなし) と THS4536 (トリムあり)。
THS4535 は、シンプルなシングルからデュアルへの変換に最適です。THS4535 などの FDA は、従来のデュアル オペアンプと比較して、帯域幅や出力間の位相バランスを実現しており、出力同相電圧を簡単に調整できる VOCM ピンの搭載などの性能面での利点があります。高速ローサイド電流シャント測定のような高精度 DC アプリケーションの場合、THS4536 はオフセットとオフセット ドリフトのパッケージ レベルの調整を提供します。また THS453x は、逐次比較型 (SAR) ADC のチャージ インジェクションや、デルタ シグマ (ΔΣ) ADC のプリチャージ バッファのニーズを満たすために、より高い過渡電流出力駆動も備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DEM-FDA-DGK-EVM — DGK(HVSSOP)パッケージの完全差動アンプ用未実装評価基板
DEM-FDA-DGK-EVM は、DGK (HVSSOP) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、高速性能仕様に準拠しており、出力同相電圧 (Vocm) 制御機能とパワー ダウン (PD) 機能を搭載した TI ( テキサス・インスツルメンツ) の FDA (完全差動アンプ) を複数採用しています。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ (...)
評価ボード
DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) パッケージ型、完全差動アンプ評価基板
DEM-FDA-RUN-EVM は、RUN パッケージ (WQFN 10 ピン) の完全差動アンプ (FDA) 用評価基板で、複数の高速 FDA をサポートしています。このボードは、機能や性能の迅速なデモをサポートします。使いやすさを考慮した SMA コネクタを搭載し、オンボードで構成可能な複数のオプションにも対応しています。MFB アクティブ フィルタ、FDA への負荷ネットワーク、出力トランス、パワーダウン用外部ドライブ、出力同相電圧。
シミュレーション・モデル
THS4535 TINA-TI SPICE Model and Reference Design (Rev. A)
SBOMCQ0A.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点