THS7353
- 3-Video Buffers for CVBS, S-Video, SD/ED/HD
Y′P′BP′R, and G′B′R′ (R′G′B′) Video - I2C Control of All Functions
- Integrated Low-Pass Filters
- 5th Order Butterworth Characteristics
- Selectable Corner Frequencies of 9-MHz, 16-MHz, 35-MHz, and Bypass (150-MHz)
- Selectable Input Bias Modes
- AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
- AC-Coupled with Bias
- DC-Coupled with 250-mV Input Shift
- DC-Coupled
- 2:1 Input MUX Allows Multiple Input Sources
- External Gain Control Range From
0 dB to 14 dB - 2.7-V to 5-V Single Supply Operation
- Low 16.2-mA (3.3 V) Total Quiescent Current
- Disable (< 1 µA) and Mute Control Functions
- Rail-to-Rail Output:
- Allows AC or DC Output Coupling
- Low Differential Gain/Phase of 0.15%/0.3°
Fabricated using the new complimentary silicon-germanium (SiGe) BiCom-III process, the THS7353 is a low-power, single-supply 2.7-V to 5-V, 3-channel integrated video buffer. It incorporates a selectable 5th order Butterworth anti-aliasing / DAC reconstruction filter to eliminate data converter images. The 9-MHz is a perfect choice for SDTV video including composite, S-Video, and 480i/576i Y′P′BP′R or G′B′R′ (R′G′B′) video. The 16-MHz filter is ideal for EDTV 480p/576p Y′P′BP′R, G′B′R′, and VGA signals. The 35-MHz filter is useful for HDTV 720p/1080i Y′P′BP′R, G′B′R′, and SVGA/XGA signals. For 1080p or SXGA/UXGA signals, the filter can be bypassed allowing a 150-MHz bandwidth, 300-V/µs amplifier to buffer the signal.
Each channel of the THS7353 is individually I2C configurable for all functions which makes it flexible for any application. Its rail-to-rail output stage allows for both ac and dc coupling applications. The externally controlled gain adjust pin allows for fine tuning of the gain such as line driving, compensating for cable losses, or Sin-X/X compensation.
As part of the THS7353 flexibility, the 2:1 MUX input can be selected for ac or dc coupled inputs. The ac coupled modes include a sync-tip clamp option for CVBS/Y′/G′B′R′ with sync or a fixed bias for the C′/P′B/P′R channels. The dc input options include a dc input or a dc + 250-mV input offset shift to allow for a full sync dynamic range at the output with 0-V input.
The THS7353 is the perfect choice for all video buffer applications. The 16.2-mA total quiescent current (54 mW total power) makes it an excellent choice for USB powered or portable video applications. While fully disabled, the THS7353 consumes less than 1 µA.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3-Ch Low Power Video Buffer w/I2C Control Select Filter Ext Gain Control 2:1 MUX データシート (Rev. B) | 2012年 8月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | フィルタ内蔵 ビデオ・アンプ | 2006年 11月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 評価基板
TMS320DM36x デジタル ビデオ評価基板 (DVEVM) は、TI のデジタル メディア (DMx) プロセッサの迅速な評価と、IP セキュリティ カメラ、アクション カメラ、ドローン、ウェアラブル機器、デジタル サイネージ、ビデオ ドアベル、その他のデジタル ビデオ製品などのデジタル ビデオ アプリケーションの構築を可能にします
TMS320DM36x DVEVM は、ARM 向けアプリケーション コードの作成を可能にします。また、DMx API を使用して HDVICP コプロセッサにアクセスし、TMS320DM368 と TMS320DM365 の各デジタル メディア (...)
THS7303SW-LINUX — Linux ドライバ、THS7303 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- THS7303
- THS7353
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/media/i2c/ths7303.c
- include/media/ths7303.h
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点