TLC5917
- Eight Constant-Current Output Channels
- Output Current Adjusted Through Single External Resistor
- Constant Output Current Range: 3-mA to 120-mA per Channel
- Constant Output Current Invariant to Load Voltage Change
- Open Load, Short Load and Overtemperature Detection
- 256-Step Programmable Global Current Gain
- Excellent Output Current Accuracy:
- Between Channels: < ±3% (Maximum)
- Between ICs: < ±6% (Maximum)
- Fast Response of Output Current
- 30-MHz Clock Frequency
- Schmitt-Trigger Input
- 3.3-V or 5-V Supply Voltage
- Maximum LED Voltage 20-V
- Thermal Shutdown for Overtemperature Protection
- APPLICATIONS
- General LED Lighting Applications
- LED Display Systems
- LED Signage
- Automotive LED Lighting
- White Goods
- Gaming Machines/Entertainment
All other trademarks are the property of their respective owners
The TLC591x Constant-Current LED Sink Drivers are designed to work alone or cascaded. Since each output is independently controlled, they can be programmed to be on or off by the user. The high LED voltage (VLED) allows for the use of a single LED per output or multiple LEDs on a single string. With independently controlled outputs supplied with constant current, the LEDs can be combined in parallel to create higher currents on a single string. The constant sink current for all channels is set through a single external resistor. This allows different LED drivers in the same application to sink various currents which provides optional implementation of multi-color LEDs. An additional advantage of the independent outputs is the ability to leave unused channels floating. The flexibility of the TLC591x LED drivers is ideal for applications such as (but not limited to): 7-segment displays, scrolling single color displays, gaming machines, white goods, video billboards and video panels.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC591x 8-Channel Constant-Current LED Sink Drivers データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 1月 9日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED Driver | 2009年 7月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。