TLC5926
- 16 Constant-Current Output Channels
- Output Current Adjusted By External Resistor
- Constant Output Current Range: 5 mA to 120 mA
- Constant Output Current Invariant to Load Voltage Change
- Open-Load and Shorted-Load Detection
- 256-Step Programmable Global Current Gain
- Excellent Output Current Accuracy:
- Between Channels: < ±6% (Max), 10 mA to 50 mA
- Between ICs: < ±6% (Max), 10 mA to 50 mA
- 30-MHz Maximum Clock Frequency
- Schmitt-Trigger Input
- 3.3-V or 5-V Supply Voltage
- Thermal Shutdown for Overtemperature Protection
The TLC592x is designed for LED displays and LED lighting applications with open-load, shorted-load, and over temperature detection, and constant-current control. The TLC592x contains a 16-bit shift register and data latches, which convert serial input data into parallel output format. At the TLC592x output stage, 16 regulated-current ports provide uniform and constant current for driving LEDs within a wide range of VF (forward voltage) variations. Used in systems designed for LED display applications (for example, LED panels), TLC592x provides great flexibility and device performance. Users can adjust the output current from 5 mA to 120 mA through an external resistor, Rext, which gives flexibility in controlling the light intensity of LEDs. The TLC592x is designed for up to 17 V at the output port. The high clock frequency, 30 MHz, also satisfies the system requirements of high-volume data transmission.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLC592x 16-Channel Constant-Current LED Sink Drivers データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 10月 27日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | One-Wire Control – Eliminating Microprocessor Control for LED Driver | 2009年 7月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。