ホーム パワー マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

TLC59283

アクティブ

プリチャージ FET 搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 16 LED current per channel (mA) 35 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Constant current, Serial interface Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 16 LED current per channel (mA) 35 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Constant current, Serial interface Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 16 チャネル、定電流シンク出力、オン / オフ制御付き
  • 定電流シンク機能:35mA (VCC ≤ 3.6V)、45mA (VCC > 3.6V)
  • LED電源電圧:最大10V
  • VCC = 3V ~ 5.5V
  • 定電流精度:
    • チャネル間:±1.4% (標準値)、±3% (最大値)
    • デバイス間:±2% (標準値)、±4% (最大値)
  • CMOS ロジック レベル I/O
  • データ転送レート:35MHz
  • BLANK パルス幅:50ns
  • プリチャージ FET によるゴースト低減
  • スイッチング遅延をグループ化してノイズを低減
  • 動作温度:–40℃~+85℃
  • 16 チャネル、定電流シンク出力、オン / オフ制御付き
  • 定電流シンク機能:35mA (VCC ≤ 3.6V)、45mA (VCC > 3.6V)
  • LED電源電圧:最大10V
  • VCC = 3V ~ 5.5V
  • 定電流精度:
    • チャネル間:±1.4% (標準値)、±3% (最大値)
    • デバイス間:±2% (標準値)、±4% (最大値)
  • CMOS ロジック レベル I/O
  • データ転送レート:35MHz
  • BLANK パルス幅:50ns
  • プリチャージ FET によるゴースト低減
  • スイッチング遅延をグループ化してノイズを低減
  • 動作温度:–40℃~+85℃

TLC59283 は、16チャネルの定電流シンク発光ダイオード (LED) ドライバです。動作 VCC に応じて、3.3V または 5V の CMOS ロジック レベルと互換性のあるシンプルなシリアル通信プロトコルを使用して、各チャネルを個別に制御可能です。シリアル データ バッファがロードされると、LAT の立ち上がりエッジによってデータが OUTn 出力に転送されます。 BLANK ピンを使用して、電源オン時にすべての OUTn 出力をオフにでき、出力データのラッチにより、この電源オンの間に望ましくない画像が表示されることを防止できます。 16 チャネルすべての定電流値を 1 個の外付け抵抗で設定します。

各定電流出力にはプリチャージ電界効果トランジスタ (FET) があり、多重化 (動的) 駆動 LED ディスプレイのゴーストを低減できます。複数の TLC59283 を一緒にカスケード接続することで、同じプロセッサから追加の LED を制御できます。

TLC59283 は、16チャネルの定電流シンク発光ダイオード (LED) ドライバです。動作 VCC に応じて、3.3V または 5V の CMOS ロジック レベルと互換性のあるシンプルなシリアル通信プロトコルを使用して、各チャネルを個別に制御可能です。シリアル データ バッファがロードされると、LAT の立ち上がりエッジによってデータが OUTn 出力に転送されます。 BLANK ピンを使用して、電源オン時にすべての OUTn 出力をオフにでき、出力データのラッチにより、この電源オンの間に望ましくない画像が表示されることを防止できます。 16 チャネルすべての定電流値を 1 個の外付け抵抗で設定します。

各定電流出力にはプリチャージ電界効果トランジスタ (FET) があり、多重化 (動的) 駆動 LED ディスプレイのゴーストを低減できます。複数の TLC59283 を一緒にカスケード接続することで、同じプロセッサから追加の LED を制御できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 16 チャネル、定電流 LED ドライバ、プリチャージ FET 付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 7日
アプリケーション・ノート Improve TLC59283 Control Loop Stability for Appliance Application PDF | HTML 2023年 10月 27日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート TLC59283 for LED Indication with Better Brightness Uniformity, Smaller Size 2019年 7月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC59282EVM-118 — TLC59282 評価モジュール

The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLC59283 IBIS Model

SBVM180.ZIP (34 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010077 — ロボット アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン (一体型) のリファレンス デザイン

ロボット システムにとって、障害物回避、絶壁の検出、立往生の防止、壁に沿った移動は、いずれも必須の機能です。このリファレンス デザインは光学タイム オブ フライト (ToF) の手法を複数使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを複数製作し、これらの各機能を実現するとともに、周囲の色や物体の色に対して非常に敏感に反応する汎用の IR (赤外線) ソリューションに伴う問題を解決します。使用しているのは、単一の近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE) (OPT3101) と、3 個の外部近赤外線 (NIR) LED、および 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010021 — 太陽光への耐性を備えたワイド視野 (高さ 1.6m で FoV (視野角) 120°) 近接センシングのリファレンス デザイン

広い視野角 (FoV) を持つ近接センシングは、多くのアプリケーションで人を検出するためにますます一般的となり、重要性が増しつつあります。このリファレンス デザインでは、光学的なタイム オブ フライト(ToF)方式を使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを構築します。1つの近接および距離センサ AFE (OPT3101)、3 つの外付け NIR LED、1 つのフォトダイオードにより、合計で 120° の FoV をカバーし、人の活動の正確な距離を出力します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ