TIDA-010077
ロボット アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン (一体型) のリファレンス デザイン
TIDA-010077
概要
ロボット システムにとって、障害物回避、絶壁の検出、立往生の防止、壁に沿った移動は、いずれも必須の機能です。このリファレンス デザインは光学タイム オブ フライト (ToF) の手法を複数使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを複数製作し、これらの各機能を実現するとともに、周囲の色や物体の色に対して非常に敏感に反応する汎用の IR (赤外線) ソリューションに伴う問題を解決します。使用しているのは、単一の近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE) (OPT3101) と、3 個の外部近赤外線 (NIR) LED、および 1 個のフォトダイオードの組み合わせです。
特長
- 3 つの NIR エミッタは、以下のさまざまな機能に構成可能:絶壁の検出、障害物の回避、立往生の防止、壁に沿った移動
- レンズなしで最大 1.5m の範囲の障害物を検出して回避
- 適応型の高ダイナミック レンジ (HDR) により、崖の検出や立ち往生の防止用の短い検出距離に対応可能
- ToF ベースのセンシング AFE (OPT3101) は、物体の色や反射率に対して敏感に反応しない測定を行い、明るい周辺光 (屋外) 条件下での動作をサポート
- 5% の精度で距離測定値を直接出力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM205.ZIP (55 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfm7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfm7/tidcfm7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFM7. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ロボット・アプリケーション向けの、障害物や崖を検出し立ち往生を防止する、オールインワンのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/09/26 |