ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ LED ディスプレイ・ドライバ

TLC6989

アクティブ

SPI と、ミニ LED やマイクロ LED 向けのマトリクス ディスプレイ ドライバである TLC698x の間のブリッジ

製品詳細

Features CRC, Fault output, Oscillator, UVLO Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features CRC, Fault output, Oscillator, UVLO Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み
  • 動作電圧 VCC 範囲:2.5V~5.5V
  • SPI ペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • 1 つのコントローラで複数のペリフェラルをサポート
  • 連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) コントローラおよびペリフェラル
    • 最大 20MHz のデータ転送レート
    • EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
  • 診断
    • オープン ドレインの FAULT ピン
    • SPI 通信喪失検出
    • SPI 通信用 CRC
    • CCSI のデータ整合性
  • データが利用可能かどうかを確認するためのデータ レディ割り込み

TLC6989 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、TLC698x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC698x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

TLC6989 には、TLC698x のデイジーチェーンと TLC6989 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、TLC698xデイジーチェーンへのデータ転送は、TLC6989 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して TLC6989 によって保護されます。

TLC6989 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、TLC698x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC698x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

TLC6989 には、TLC698x のデイジーチェーンと TLC6989 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、TLC698xデイジーチェーンへのデータ転送は、TLC6989 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して TLC6989 によって保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC6989 TLC698x デバイス ファミリ向け、 SPI 互換接続機能 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 13日
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ