TIDA-050008

電圧監視機能を向上した ADAS 向け電源のリファレンス デザイン

TIDA-050008

設計ファイル

概要

この車載電源のリファレンス デザインは、先進運転支援システム (ADAS) に搭載するセーフティー マイコン向けに付加的な高精度電圧スーパーバイザ機能とウィンドウ ウォッチドッグをサポートします。これらの ADAS システムは、自動的な緊急ブレーキ、車線逸脱防止支援、アダプティブ クルーズ コントロールのような運転機能を制御できます。高精度の電圧検出器はスーパーバイザ機能を改善するために各レールを監視するモニタであり、お客様が機能安全の目標を達成するのに役立ちます。

特長
  • 過電圧 / 低電圧モニタを目的とした高精度のスーパーバイザ機能 (最大 1%、-40℃ ~ 125℃)
  • セーフティ マイコンとのインターフェイスが可能なプログラマブル ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ
  • 高精度 A/D コンバータ (ADC) を活用した診断とモニタに役立つ、高精度電圧リファレンス
  • 電圧降下が小さい (約 20mV) 逆バッテリ保護機能
  • 車載バッテリからの電力供給で、5V、3.3V、1.2V の各レールを出力
  • CISPR 25 Class 5 に従って電磁放射テスト済みです
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU649.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXT9.PDF (190 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXT7.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXT8.ZIP (1210 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF18.ZIP (562 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXU0.PDF (1083 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXU1.PDF (358 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

LM4132-Q1車載、SOT-23、高精度、低ドロップアウト電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61240-Q1AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM73605-Q1車載認証済み、3.5V ~ 36V、5A 同期整流降圧型電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3850-Q1ウィンドウ ウォッチドッグ タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載向け OV / UV 監視向けウィンドウ スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62065-Q12x2 SON パッケージ封止、3MHz、2A 車載用降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1805-Q1車載向け、プッシュプル出力、シャットダウン機能搭載、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3703-Q1リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3890-Q1車載、低静止電流 (Iq)、1% 精度、遅延がプログラマブルなスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 電圧監視機能を向上したADAS向け電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。