TLV1822-EP
- VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
- VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一の製造施設
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- 拡張温度範囲:-55℃ ~ +125℃
- 幅広い電源電圧範囲:2.4V ~ 40V
- レール ツー レール入力
- 既知のスタートアップに対するパワーオン リセット (POR)
- 低い入力オフセット電圧:500µV
- 伝搬遅延時間:420ns (代表値)
- 低い静止電流:チャネルあたり 5µA
- 低い入力バイアス電流:150fA
- プッシュプル出力オプション (TLV1812-EP)
- オープン ドレイン出力オプション (TLV1822-EP)
TLV1812-EP および TLV1822-EP は 40V デュアル チャネル コンパレータで、複数の出力オプションがあります。このファミリは、プッシュプルまたはオープン ドレイン出力オプションを持つレール ツー レール入力を提供します。これらのデバイスは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 420ns、電源電圧範囲は 2.4V~40V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 5µA です。
すべてのデバイスに、パワーオン リセット (POR) 機能が搭載されています。これにより、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生することを防止できます。
TLV1812-EP デバイスは、LED の制御、または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行うときに数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV1822-EP デバイスは、コンパレータの電源電圧に関係なく最大 40V までプルアップできるオープン ドレイン出力段を備えています。
これらのコンパレータは、SOT23-8 パッケージで供給され、拡張温度範囲 –55℃~+125℃で動作が規定されています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV1812-EP および TLV1822-EP エンハンスド製品、プッシュプルおよびオープン ドレイン出力を持つ 40V レール ツー レール入力コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 26日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | TLV1812-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 3月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点