TLV1871
- 幅広い電源電圧範囲:2.7V~40V (±1.35V~±20V)
- 伝搬遅延時間:65ns
- 単一電源または分割電源動作
- 個別電源で「フローティング」プッシュプル出力
- レール ツー レール入力
- パワーオン リセット (POR)
- 低い消費電流:75µA (チャネルあたり)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
TLV187x は、レール ツー レール入力、プッシュプル出力段を備え、入力側と出力側の電源が独立している 40V 高速コンパレータです。これらの特長と 65ns の伝搬遅延の組み合わせにより、このファミリはバイポーラのゼロクロス検出、クラス D オーディオ アンプ システム、レベル変換と伝搬遅延の対称性を必要とするその他のアプリケーションに最適です。
このデバイスは、パワーオン リセット (POR) 機能を搭載しており、電源電圧が最小値に達するまでの間、出力が入力に応答する前に、出力を既知の状態に維持するので、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生するのを防止できます。
TLV187x にはプッシュプル出力段があるため、立ち上がりと立ち下がりの出力応答に対称性が求められるアプリケーションに最適です。このデバイスは、入力電源と出力電源が独立しているため、より低い電圧の下流デバイスに対するレベル変換が可能です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV1871/2 入力電源と出力電源が独立した 40V 高速コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板
SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN)、RTE-16 (WQFN) 。
TLV1872EVM — TLV1872 の評価基板
この基板は、40V デュアル チャネル TLV1872 コンパレータの評価に適した設計の評価基板です。この評価基板は、10 ピン DGS パッケージを 10 ピン DIP フットプリントに変換し、必要に応じた回路のテストとブレッドボードの製作を容易にすることで、プロトタイプ製作を簡素化します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。