SMALL-AMP-DIP-EVM

小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM

ご注文はこちら

概要

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

特長
  • 小型パッケージ IC を使用するプロトタイプ製作を簡素化
  • 8 種類の小型パッケージをサポート

  • SMALL-AMP-DIP-EVM
  • 32 ポジション ヘッダー ストリップ、Samtec Part# TS-132-G-AA (2x)

コンパレータ
LM2903B 産業用グレード、デュアル、標準コンパレータ LM2903B-Q1 車載対応、デュアル、差動、汎用コンパレータ LM393B 商用グレード、デュアル、標準コンパレータ LM393LV 1.65V ~ 5.5V、低電圧、デュアル汎用コンパレータ LM393LV-Q1 車載対応、低電圧、汎用コンパレータ TLV1871 40V、シングルチャネル分割電源グランド センシング コンパレータ TLV7011 プッシュプル出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ TLV7012 マイクロパワー、小型サイズ コンパレータ (デュアル、プッシュプル出力) TLV7021 オープン ドレイン出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ TLV7022 マイクロパワー、小型サイズ コンパレータ (デュアル、オープン ドレイン出力) TLV7031 プッシュプル出力、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV7032 デュアル、プッシュプル出力、ナノパワー コンパレータ TLV7034 プッシュプル出力、クワッド、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV7041 オープン ドレイン出力、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV7042 オープン ドレイン出力、デュアル、ナノパワー、コンパレータ TLV7044 オープン ドレイン出力、クワッド、ナノパワー、小型サイズ コンパレータ TLV9022 オープン ドレイン出力、デュアル高精度コンパレータ TLV9022-Q1 車載対応、1.65V ~ 5.5V、高精度、デュアル オープン ドレイン コンパレータ TLV9022L セルフラッチを内蔵したデュアル低電圧オープン ドレイン コンパレータ TLV9024 高性能、クワッド、低電圧、オープン ドレイン コンパレータ TLV9024-Q1 車載対応、120ns の遅延、5.5V、低電圧、高性能、クワッド、オープン ドレイン コンパレータ TLV9032 プッシュプル出力、デュアル高精度コンパレータ TLV9032-Q1 車載対応、1.65V ~ 5.5V、高精度、デュアル プッシュプル コンパレータ TLV9032L セルフラッチを内蔵したデュアル低電圧プッシュプル コンパレータ TLV9034 高性能、クワッド、低電圧、プッシュプル コンパレータ TLV9034-Q1 車載対応、120ns 遅延、5.5V、低電圧、高性能、クワッド、プッシュプル コンパレータ

 

マッチング済み薄膜抵抗
RES11A 1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク RES11A-Q1 自動車用、1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク RES21A 10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク RES21A-Q1 車載、10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

 

汎用オペアンプ
OPA2310 デュアルチャネル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA2990 デュアル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ OPA2992 デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA2994 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、デュアル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ OPA310 シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA310-Q1 車載、シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン オペアンプ OPA4310 クワッド、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA4990 クワッド、40V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ OPA4991 クワッド、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA4992 クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA4992-Q1 自動車用、クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ OPA992 シングル、40V、10.6MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ TLV342 デュアル、5.5V、2.2MHz オペアンプ TLV342S シャットダウン機能搭載、デュアル、5.5V、2.2MHz オペアンプ TLV8542 デュアル、3.6V、8kHz、超低静止電流 (500nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9001 1チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ TLV9002 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9004 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9041 シングル、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V の電圧、低静止電流 (10μA)、オペアンプ TLV9042 デュアル、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V の電圧、低静止電流 (10μA)、オペアンプ TLV9044-Q1 車載、低静止電流 (10μA)、クワッド、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V で動作、オペアンプ TLV9051 コスト最適化アプリケーション向け、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9051-Q1 車載、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9052 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9052-Q1 車載、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9054 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9061 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9062 デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ TLV9064 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9102 デュアル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ TLV9151 シングル、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ TLV9154 クワッド、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ TLV9161 シングル、16V、11MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ TLV9162 デュアル、16V、11MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ TLV9164 クワッド、16V、11MHz、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧、オペアンプ TLV9361 シングル、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TLV9362 デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TLV9364 クワッド、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ TSV912 デュアル、5.5V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

計測アンプ
INA350 低消費電力 (100μA) でゲイン選択可能な計測アンプは、8 ピンの WSON (2mm x 2mm) パッケージに封止済み INA351 リファレンス バッファ内蔵、超小型 (1.5mm × 2mm)、低消費電力 (110μA) の計測アンプ INA351A キャリブレーションを実施するためのリファレンス アンプを内蔵した、低消費電力 (110μA) の計測アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. SMALL-AMP-DIP-EVM のご注文
  2. SMALL-AMP-DIP-EVM ユーザー ガイドを読む
  3. TI のオンライン検索ツールを使用して、最適なシングルデュアルクワッドの各オペアンプを検索し、注文する
  4. EVM とデバイスの到着をお待ちの間に、PSpice for TI を使用してシミュレーションを実行
  5. 目的のデバイス パッケージを選択し、PCB 上で見つける
  6. 目印の直線に沿って PCB を少しずつ折り曲げ、選択したパッケージに対応する PCB を切り離す
  7. PCB に目的のデバイスとヘッダー ピンを実装

購入と開発の開始

評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SMALL-AMP-DIP-EVM Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2021/07/30
証明書 SMALL-AMP-DIP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/03/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。