TLV2432
- Output Swing Includes Both Supply Rails
- Extended Common-Mode Input Voltage Range...0 V to 4.5 V (Min) with 5-V Single Supply
- No Phase Inversion
- Low Noise...18 nV/
Hz\ Typ at f = 1 kHz
- Low Input Offset Voltage
950 uV Max at TA = 25°C (TLV243xA) - Low Input Bias Current...1 pA Typ
- Very Low Supply Current...125 uA Per Channel Max
- 600-
Output Drive
- Macromodel Included
- Available in Q-Temp Automotive
HighRel Automotive Applications
Configuration Control / Print Support
Qualification to Automotive Standards
Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments.
The TLV243x and TLV243xA are low-voltage operational amplifier from Texas Instruments. The common-mode input voltage range for each device is extended over the typical CMOS amplifiers making them suitable for a wide range of applications. In addition, these devices do not phase invert when the common-mode input is driven to the supply rails. This satisfies most design requirements without paying a premium for rail-to-rail input performance. They also exhibit rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. This family is fully characterized at 3-V and 5-V supplies and is optimized for low-voltage operation. The TLV243x only requires 100 uA (typ) of supply current per channel, making it ideal for battery-powered applications. The TLV243x also has increased output drive over previous rail-to-rail operational amplifiers and can drive 600- loads for telecom applications.
The other members in the TLV243x family are the high-power, TLV244x, and micro-power, TLV2422, versions.
The TLV243x, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels and low-voltage operation, these devices work well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature with single- or split-supplies makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs). For precision applications, the TLV243xA is available and has a maximum input offset voltage of 950 uV.
If the design requires single operational amplifiers, see the TI TLV2211/21/31. This is a family of rail-to-rail output operational amplifiers in the SOT-23 package. Their small size and low power consumption, make them ideal for high density, battery-powered equipment.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers データシート (Rev. F) | 2001年 3月 28日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance | 2013年 12月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A) | 1999年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点