TLV341
- 1.8-V and 5-V Performance
- Low Offset (A Grade)
- 1.25 mV Maximum (25°C)
- 1.7 mV Maximum (–40°C to 125°C)
- Rail-to-Rail Output Swing
- Wide Common-Mode Input Voltage Range: –0.2 V
to (V+ – 0.5 V) - Input Bias Current: 1 pA (Typical)
- Input Offset Voltage: 0.3 mV (Typical)
- Low Supply Current: 70 µA/Channel
- Low Shutdown Current:
10 pA (Typical) Per Channel - Gain Bandwidth: 2.3 MHz (Typical)
- Slew Rate: 0.9 V/µs (Typical)
- Turnon Time From Shutdown: 5 µs (Typical)
- Input Referred Voltage Noise (at 10 kHz):
20 nV/√Hz - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (HBM)
- 750-V Charged-device model (CDM)
The TLV34xx devices are single and dual CMOS operational amplifiers, respectively, with
low-voltage, low-power, and rail-to-rail output swing capabilities. The PMOS input stage offers an
ultra-low input bias current of 1 pA (typical) and an offset voltage of
0.3 mV (typical). For applications requiring excellent dc precision, the A grade (TLV34xA)
has a low offset voltage of 1.25 mV (maximum) at 25°C.
These single-supply amplifiers are designed specifically for ultra-low-voltage (1.5 V to 5 V) operation, with a common-mode input voltage range that typically extends from 0.2 V to 0.5 V from the positive supply rail.
The TLV341 (single) and TLV342 (dual) in the RUG package also offer a shutdown (SHDN) pin that can be used to disable the device. In shutdown mode, the supply current is reduced to 45 pA (typical). Offered in both the SOT-23 and smaller SC70 packages, the TLV341 is suitable for the most space-constrained applications. The dual TLV342 is offered in the standard SOIC, VSSOP, and X2QFN packages.
An extended industrial temperature range from 40°C to 125°C makes the TLV34xx suitable in a wide variety of commercial and industrial applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 4月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | Op Amp ESD Protection Structures (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 1月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A) | 1999年 12月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点