ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV342S

アクティブ

シャットダウン機能搭載、デュアル、5.5V、2.2MHz オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPA2310 アクティブ デュアルチャネル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ Higher output current (150mA), better accuracy (1.4mV Vos max), rail-to-rail inputs and outputs

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.5 Rail-to-rail Out GBW (typ) (MHz) 2.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.9 Features Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.113 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.018 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.5 Rail-to-rail Out GBW (typ) (MHz) 2.2 Slew rate (typ) (V/µs) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.9 Features Shutdown, Small Size Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.113 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.018 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 1.8V、5V の性能
  • 低オフセット (A グレード)
    • 最大 1.25mV (25°C)
    • 最大 1.7mV (-40°C~125°C)
  • レール ツー レールの出力スイング
  • 広い同相入力電圧範囲:-0.2V~(V+ - 0.5V)
  • 入力バイアス電流:1pA (標準値)
  • 入力オフセット電圧:0.3mV (標準値)
  • 低い消費電流:70µA / チャネル
  • 低シャットダウン電流:チャネルごとに 10pA (標準値)
  • ゲイン帯域幅:2.3MHz (標準値)
  • スルーレート:0.9V/µs (標準値)
  • シャットダウンからのターンオン時間:5µs (標準値)
  • 入力換算の電圧ノイズ (10kHz): 20nV/√ Hz
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 2000V 人体モデル (HBM)
    • 750V 荷電デバイス モデルで (CDM)
  • 1.8V、5V の性能
  • 低オフセット (A グレード)
    • 最大 1.25mV (25°C)
    • 最大 1.7mV (-40°C~125°C)
  • レール ツー レールの出力スイング
  • 広い同相入力電圧範囲:-0.2V~(V+ - 0.5V)
  • 入力バイアス電流:1pA (標準値)
  • 入力オフセット電圧:0.3mV (標準値)
  • 低い消費電流:70µA / チャネル
  • 低シャットダウン電流:チャネルごとに 10pA (標準値)
  • ゲイン帯域幅:2.3MHz (標準値)
  • スルーレート:0.9V/µs (標準値)
  • シャットダウンからのターンオン時間:5µs (標準値)
  • 入力換算の電圧ノイズ (10kHz): 20nV/√ Hz
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • 2000V 人体モデル (HBM)
    • 750V 荷電デバイス モデルで (CDM)

TLV34xx デバイスは、それぞれシングルおよびデュアルの CMOS オペアンプで、低電圧・低消費電力、レール ツーレール出力スイング機能を備えています。PMOS 入力段は、1pA (標準値) という超低入力バイアス電流と、0.3mV (標準値) のオフセット電圧を実現しています。優れた直流精度が求められる用途向けに、A グレード (TLV34xA) は 25℃ において最大 1.25mV の低オフセット電圧を実現しています。

これらのシングル電源アンプは、超低電圧(1.5V ~ 5V) 動作に特化して設計されており、同相入力電圧範囲は通常、正電源レールから –0.2V ~ 0.5V まで拡張されています。

RUG パッケージの TLV341 (シングル) および TLV342 (デュアル) は、デバイスを無効にするために使用できるシャットダウン (SHDN) ピンも備えています。シャットダウン モードでは、電源電流が45pA (標準値) に低下します。TLV341 は、SOT-23 パッケージとさらに小型の SC70 パッケージの両方で提供されており、スペースに最も制約のある用途に最適な選択肢です。デュアル タイプの TLV342 は、標準的な SOIC、VSSOP、および X2QFN パッケージで提供されています。

–40℃ 〜 125℃ の拡張産業用温度範囲により、TLV34xx は幅広い商業および産業用途で柔軟に使用できます。

TLV34xx デバイスは、それぞれシングルおよびデュアルの CMOS オペアンプで、低電圧・低消費電力、レール ツーレール出力スイング機能を備えています。PMOS 入力段は、1pA (標準値) という超低入力バイアス電流と、0.3mV (標準値) のオフセット電圧を実現しています。優れた直流精度が求められる用途向けに、A グレード (TLV34xA) は 25℃ において最大 1.25mV の低オフセット電圧を実現しています。

これらのシングル電源アンプは、超低電圧(1.5V ~ 5V) 動作に特化して設計されており、同相入力電圧範囲は通常、正電源レールから –0.2V ~ 0.5V まで拡張されています。

RUG パッケージの TLV341 (シングル) および TLV342 (デュアル) は、デバイスを無効にするために使用できるシャットダウン (SHDN) ピンも備えています。シャットダウン モードでは、電源電流が45pA (標準値) に低下します。TLV341 は、SOT-23 パッケージとさらに小型の SC70 パッケージの両方で提供されており、スペースに最も制約のある用途に最適な選択肢です。デュアル タイプの TLV342 は、標準的な SOIC、VSSOP、および X2QFN パッケージで提供されています。

–40℃ 〜 125℃ の拡張産業用温度範囲により、TLV34xx は幅広い商業および産業用途で柔軟に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV34xx 低電圧、レールツーレール出力 CMOS オペアンプ シャットダウン付 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 10月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2021年 7月 30日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV342S PSpice Model

SLVMD11.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV342S TINA-TI Reference Design

SLVMD12.ZIP (17 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV342S TINA-TI Spice Model

SLVMD13.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ