TLV4011-Q1

アクティブ

車載、統合型リファレンス搭載、小型サイズ・コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 5 Vs (max) (V) 6 Vs (min) (V) 1.3 Rating Automotive Features Fail-safe, Hysteresis, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.003 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 6 VICR (min) (V) 1.3
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 5 Vs (max) (V) 6 Vs (min) (V) 1.3 Rating Automotive Features Fail-safe, Hysteresis, Internal Reference, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.003 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 6 VICR (min) (V) 1.3
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 可変スレッショルド:最小 1.226 V
  • 高精度の ±1.5% スレッショルド電圧精度
  • 消費電流:3µA
  • オープン・ドレイン出力
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 5 ピン SC-70 パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 可変スレッショルド:最小 1.226 V
  • 高精度の ±1.5% スレッショルド電圧精度
  • 消費電流:3µA
  • オープン・ドレイン出力
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 5 ピン SC-70 パッケージ

TLV4011-Q1 は、高精度の基準電圧を内蔵した低消費電力の高精度コンパレータです。2 つの外付け抵抗を入力に接続して、最小 1.226V までの可変電圧スレッショルドを作成できます。

TLV4011-Q1 は、スイッチング・スレッショルドと高精度ヒステリシスを出荷時に調整済みであるため、低速で変化する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある、ノイズの多い過酷環境での電圧および電流監視に適しています。同様に、入力の短時間のグリッチは除去されるため、誤トリガのない安定した出力動作が確保されます。

電源投入時には、電源電圧 VDD が 0.8 V を上回ると RESET ピンがアサート (LOW) されます。その後、TLV4011-Q1 が入力を監視し、入力がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブ (LOW) に維持します。入力がスレッショルド電圧VIT を上回ると、ただちに RESET がディアサート (HIGH) されます。製品スペクトラムは、1.8V、3.3V、5V、および可変電源電圧用に設計されています。

TLV4011-Q1 は 5 ピン SC-70 パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

TLV4011-Q1 は、高精度の基準電圧を内蔵した低消費電力の高精度コンパレータです。2 つの外付け抵抗を入力に接続して、最小 1.226V までの可変電圧スレッショルドを作成できます。

TLV4011-Q1 は、スイッチング・スレッショルドと高精度ヒステリシスを出荷時に調整済みであるため、低速で変化する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある、ノイズの多い過酷環境での電圧および電流監視に適しています。同様に、入力の短時間のグリッチは除去されるため、誤トリガのない安定した出力動作が確保されます。

電源投入時には、電源電圧 VDD が 0.8 V を上回ると RESET ピンがアサート (LOW) されます。その後、TLV4011-Q1 が入力を監視し、入力がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブ (LOW) に維持します。入力がスレッショルド電圧VIT を上回ると、ただちに RESET がディアサート (HIGH) されます。製品スペクトラムは、1.8V、3.3V、5V、および可変電源電圧用に設計されています。

TLV4011-Q1 は 5 ピン SC-70 パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV3011-Q1 アクティブ 車載対応、リファレンス搭載、オープン・ドレイン出力、マイクロパワー・コンパレータ Wider temperature range and external reference pin

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV4011-Q1 高精度リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 4日
アプリケーション概要 Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 2023年 9月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV4011 PSpice Model

SLVMDO5.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV4011 TINA-TI Model

SLVMDO4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載の使用事例に適した PoDL (Power Over Data Lines:データ ライン経由の電力供給) の実装を提示します。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。50W の最大電力で結合するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ