TIDA-020060

車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン

TIDA-020060

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載の使用事例に適した PoDL (Power Over Data Lines:データ ライン経由の電力供給) の実装を提示します。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。50W の最大電力で結合するには、結合減結合ネットワークを使用します。

特長
  • 1000Base-T1 車載イーサネットに対応
  • TI の 100Base-T1 SPE PHY との互換性も確保したフットプリント
  • SPE ケーブル経由で最大 50W の電力を供給する PSE (給電側機器)
  • 電源の結合と減結合に対応できる、車載認証取得済みのフィルタ ネットワーク
  • ハイサイド スイッチを 1 個搭載し、PD (受電側機器) を保護
  • コスト削減と実装の複雑さの低減を実現し、車載市場の要件に対応した PoDL の実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU924.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCO6.PDF (583 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCO5.PDF (174 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCO8.ZIP (6878 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGN3.ZIP (7810 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCO7.PDF (2699 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCO4.PDF (1219 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

イーサネット PHY

DP83TG720S-Q1車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA991-Q1車載、シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC812S-Q1車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5158-Q1デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1HTC30-Q1車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、6A、30mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV766-Q1車載対応、調整可能出力と固定出力、500mA、16V、正電圧 LDO リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6408A-Q1車載、割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット変換 I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV4011-Q1車載、統合型リファレンス搭載、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

INA237-Q1AEC-Q100、85V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電モニタ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06-Q1車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV6700リファレンス内蔵、低消費電力ウィンドウ コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100/1000Base-T1 車載イーサネット アプリケーション向けの PoDL リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/02/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板 LM5157EVM-BST LM5157 昇圧コンバータの評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-020061 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。