TLV4H390-SEP

プレビュー

宇宙用強化製品、プッシュプル、高精度、25µA、クワッド コンパレータ

製品詳細

Number of channels 4 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Space Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.65 Rating Space Features Fail-safe, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.005 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26
  • VID
    • V62/24636-01XE
    • V62/24636-02XE
  • 放射線 - トータル ドーズ効果 (TID)
    • 30krad (Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
    • 30krad (Si) まで ELDRS フリー
    • 30krad (Si) までRHA/RLAT
  • 放射線 - シングル イベント効果(SEE)
    • SEL 耐性:LET = 43MeV·cm2 /mg
    • SET 特性:LET = 43MeV·cm2 /mg
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 高精度入力オフセット電圧:300µV
  • フォルト トレラントな入力
  • 伝搬遅延時間:100ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 25µA
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV4H290-SEP)
  • プッシュプル出力オプション (TLV4H390-SEP)
  • 全温度範囲 (-55℃~125℃)
  • ESD 保護:2kV
  • VID
    • V62/24636-01XE
    • V62/24636-02XE
  • 放射線 - トータル ドーズ効果 (TID)
    • 30krad (Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
    • 30krad (Si) まで ELDRS フリー
    • 30krad (Si) までRHA/RLAT
  • 放射線 - シングル イベント効果(SEE)
    • SEL 耐性:LET = 43MeV·cm2 /mg
    • SET 特性:LET = 43MeV·cm2 /mg
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 高精度入力オフセット電圧:300µV
  • フォルト トレラントな入力
  • 伝搬遅延時間:100ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 25µA
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV4H290-SEP)
  • プッシュプル出力オプション (TLV4H390-SEP)
  • 全温度範囲 (-55℃~125℃)
  • ESD 保護:2kV

TLV4H290-SEP および TLV4H390-SEP は、入力オフセット電圧が低く、速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延が 100ns のクワッド チャネル コンパレータです。動作電圧範囲は 1.65V~5.5V で、静止時消費電流は 1 チャネルあたり 25µA です。

このデバイス ファミリにはフォルト トレラントな入力が内蔵されており、コンパレータに電源が印加されていない場合でも入力ピンに電圧を印加できるため、電源シーケンシングが課題となるアプリケーションに最適です。同様に、これらのコンパレータは最高 6V までのフォルト トレラントな入力で損傷を受けず、出力の位相反転も起きません。

TLV4H290-SEP コンパレータにはオープン ドレイン出力段があり、電源電圧の下や上にプルできるため、レベル変換に適しています。TLV4H390-SEP にはプッシュプル出力段があり、シンク電流とソース電流の両方を供給できます。

TLV4H290-SEP および TLV4H390-SEP は、プラスチックの 14 ピン SOT-23 パッケージで供給され、放射線耐性は最大 43MeV·cm2 /mg です。

TLV4H290-SEP および TLV4H390-SEP は、入力オフセット電圧が低く、速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延が 100ns のクワッド チャネル コンパレータです。動作電圧範囲は 1.65V~5.5V で、静止時消費電流は 1 チャネルあたり 25µA です。

このデバイス ファミリにはフォルト トレラントな入力が内蔵されており、コンパレータに電源が印加されていない場合でも入力ピンに電圧を印加できるため、電源シーケンシングが課題となるアプリケーションに最適です。同様に、これらのコンパレータは最高 6V までのフォルト トレラントな入力で損傷を受けず、出力の位相反転も起きません。

TLV4H290-SEP コンパレータにはオープン ドレイン出力段があり、電源電圧の下や上にプルできるため、レベル変換に適しています。TLV4H390-SEP にはプッシュプル出力段があり、シンク電流とソース電流の両方を供給できます。

TLV4H290-SEP および TLV4H390-SEP は、プラスチックの 14 ピン SOT-23 パッケージで供給され、放射線耐性は最大 43MeV·cm2 /mg です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV4H290-SEP および TLV4H390-SEP 宇宙向け強化プラスチックの耐放射線高精度クワッド コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 11日
* 放射線と信頼性レポート TLV4Hx90-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022年 3月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM — アンプとコンパレータの多様なパッケージを相互変換するための評価基板

SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM (表面実装アダプタの評価基板) を使用すると、既存の回路基板を加工する必要なしで、より小型の新しいパッケージを採用したアンプとコンパレータをテストできます。この評価基板 (EVM) は、最も一般的な各種小型パッケージを、8 ピン、14 ピン、16 ピンいずれかの SOIC、TSSOP、VSSOP など、それより大きい使い慣れたフットプリントに変換します。その結果、エンジニアはプリント基板 (PCB) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV4H390 PSpice Transient Model

SNOM803.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV4H390 TINA Model

SNOM802.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ