TLV703
- Very Low Dropout:
- 37 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
- 75 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
- 220 mV at IOUT = 300 mA, VOUT = 2.8 V
- 2% Accuracy
- Low IQ: 35 µA
- Fixed-Output Voltage Combinations Possible From 1.2 V to 4.8 V
- High PSRR: 68 dB at 1 kHz
- Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- Packages: 5-Pin SOT-23
The TLV703 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low-dropout voltage make this series of devices ideal for a wide selection of battery-operated handheld equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit for safety.
Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.
The TLV703 series of LDO linear regulators are available in a 5-pin SOT-23 package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV703 300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator データシート | PDF | HTML | 2017年 3月 28日 | ||
| ホワイト・ペーパー | Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 3月 10日 | |||
| ホワイト・ペーパー | LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 | PDF | HTML | 英語版 | 2024年 11月 21日 | ||
| 技術記事 | How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design | PDF | HTML | 2017年 12月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
TLV70212 & TLV70312 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70213 & TLV70313 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70215 & TLV70315 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70218 & TLV70318 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70225 & TLV70325 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70228 & TLV70328 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70229 & TLV70329 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70230 & TLV70330 PSpice Transient Model (Rev. A)
TLV70233 & TLV70333 PSpice Transient Model (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。