ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV759P

アクティブ

イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 80 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
  • 可変出力電圧
    • 0.55V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト
    • 3.3VOUT、1A時に225mV(最大値)
  • 高い出力精度
    • 標準値: 0.7%
    • 温度範囲(85°C)全体にわたる最大値: 1%
  • IQ:25µA(標準値)
  • VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
  • パッケージ
    • 2mm×2mmの6ピンWSON (DRV)
  • アクティブ出力放電
  • 入力電圧範囲: 1.5V~6.0V
  • 可変出力電圧
    • 0.55V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト
    • 3.3VOUT、1A時に225mV(最大値)
  • 高い出力精度
    • 標準値: 0.7%
    • 温度範囲(85°C)全体にわたる最大値: 1%
  • IQ:25µA(標準値)
  • VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
  • パッケージ
    • 2mm×2mmの6ピンWSON (DRV)
  • アクティブ出力放電

TLV759Pは可変の1A低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmの
WSONパッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TLV759Pはドロップアウトが1Aで225mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。

TLV759Pは1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。さらに、TLV759PはIQが小さく、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。

TLV759Pは小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで最大0.7%、温度範囲(85°C)全体にわたって最大1%の高精度が得られます。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TLV759Pには内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。








TLV759Pは可変の1A低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。このデバイスは、小型の6ピン、2mm×2mmの
WSONパッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡特性が高速です。TLV759Pはドロップアウトが1Aで225mVと非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。

TLV759Pは1.5V~6.0Vの入力電圧範囲に対応し、出力電圧を外部から0.55V~5.5Vの範囲で変更でき、広範なアプリケーション用に最適化されています。出力電圧が低いため、このLDOはコア電圧が低い現代のマイクロコントローラの電源として使用できます。さらに、TLV759PはIQが小さく、イネーブル機能によりスタンバイ電力を最小化できます。このデバイスには、突入電流を低減するソフトスタートが内蔵されており、負荷に対して制御された電圧を供給し、スタートアップ時の入力電圧降下を最小化します。

TLV759Pは小さなセラミック出力コンデンサで安定するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25°Cで最大0.7%、温度範囲(85°C)全体にわたって最大1%の高精度が得られます。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止(UVLO)機能が内蔵されています。TLV759Pには内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するため役立ちます。








ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV757P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Fixed-output verson of TLV759P for cost-sensitive applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV752 アクティブ 1A、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、調整可能、デュアルチャネル 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ 1-A dual-channel device in 2x2 package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV759P 1A、高精度で小さなパッケージの可変LDO データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 7日
機能安全情報 TLV759P Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV75901P PSpice Transient Model

SBVM923.ZIP (43 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV75901P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM924.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス デザイン

TIDA-050027 リファレンス デザインは、テレビ プラットフォーム用のパワー ディストリビューション ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア レール、常時オンのレール、ペリフェラル レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ