MULTIPKGLDOEVM-823

DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823

ご注文はこちら

概要

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

特長
  • DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージに封止済みの大半の LDO リニア レギュレータをサポート
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2980-ADJ イネーブル搭載、50mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ LP2981 イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP3985 バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP5907-Q1 車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV702P イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV707P イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV709 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV713P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV717P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV733P イネーブル搭載、300mA、キャパシタ フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV733P-Q1 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV740P フォールドバック電流制限付き 300mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV741P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV743P イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (Iq)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV755P イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV757P イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV758P イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV759P イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV766-Q1 車載対応、調整可能出力と固定出力、500mA、16V、正電圧 LDO リニア レギュレータ TLV767-Q1 車載対応、調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV770 50mA、小型、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV771 150mA、小型、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV772 300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、調整可能な LDO TLV773 イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV774 イネーブル搭載、300mA、小型、高 PSRR、低ドロップアウト レギュレータ TLV775 イネーブル搭載、500mA、小型、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV777 イネーブル搭載、1A、小型、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV7A03 イネーブル搭載、200mA、超低 IQ (400nA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS709 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS723 イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS784 高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS784-Q1 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ TPS785-Q1 車載対応、1A、高精度、調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A02 イネーブル搭載、200mA、ナノパワー静止電流 IQ (25nA)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A03 ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A05 イネーブル搭載、200mA、超低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A20 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A20C 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A20L 高 PSRR、1.2V ロジック対応のイネーブル機能搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ) 電圧レギュレータ TPS7A20U 75mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A21-Q1 自動車用、500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A24 イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7B84-Q1 車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7B91 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ TPS7B92 300mA、40V、1.8μA の IQ、低ドロップアウト リニア レギュレータ TPS7C13 300mA、小型、高 PSRR、調整可能、低ドロップアウト レギュレータ TPS7E66-Q1 パワー グッド機能とディレイ機能を備えた、車載用 40V、150mA 低静止電流 (IQ) (2.8μA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7E67-Q1 車載、イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7E81 40V 150mA、低静止電流 (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7E81-Q1 車載、40V 150mA、低 IQ (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7E82 40V 300mA、低静止電流 (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7E82-Q1 車載、40V 300mA、低 IQ (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TPS7N41-Q1 1A、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR LDO 電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN パッケージ向け汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MULTIPKGLDOEVM-823 DBV、DRB、DRV、DQN パッケージ向け汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator EVM User's Guide 2016/10/12
証明書 MULTIPKGLDOEVM-823 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。