TLV803E
- VDD = 0.7V~6V で RESET/RESET を確実に出力
- 遅延時間を修正:40µs、10ms、50ms、100ms、200ms、400ms
- 消費電流 (IDD):250nA (標準値)
- 1µA (VDD = 3.3V での最大値)
- 出力トポロジ
- TLV809E:プッシュプル・アクティブ LOW
- TLV803E:オープン・ドレイン・アクティブ LOW
- TLV810E:プッシュプル・アクティブ HIGH
- 低電圧検出
- 高精度:±0.5% (標準値)
- (VIT–):1.7V、1.8V、1.9V、2.25V、2.4V、 2.64V、 2.93V、3.08V、3.3V、4.2V、 4.38V、4.55V、4.63V
- パッケージ
- SOT23-3 (DBZ) (ピン 1 = GND)
- SOT23-3 (DBZ) (ピン 1 = RESET/RESET)
- SOT23-3 (DBZ) (ピン 3 = GND)
- SC-70 (DCK)
- X2SON-5 (DPW)
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- MAX803/809/810、APX803/809/810 とピン互換
TLV803E、TLV809E、TLV810E は、TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809、TLV810 を改良した代替品です。TLV80xE および TLV81xE は、小さい静止電流 IQ、高い精度、広い温度範囲、低いパワーオン・リセット電圧 (VPOR) を備えており、システムの安定性を高めます。
TLV80xE および TLV81xE ファミリは、VDD 電圧レベルを監視する低 IQ (標準値 250nA、最大値 1µA) の電圧監視回路 (リセット IC) です。これらのデバイスは、出荷時にプログラムされた下降時のスレッショルド電圧 VIT– を電源電圧 VDD が下回ると、リセット信号を出力します。このリセット出力は、VDD 電圧が上昇時の電圧スレッショルド (VIT+) を上回った後、固定のリセット遅延時間 tD の間 LOW に維持されます。上昇時の電圧スレッショルドは、下降時のスレッショルド電圧 (VIT-) にヒステリシス (VHYS) を加えたものです。
VDD ピンの高速な過渡変動を無視するために、これらのデバイスにはグリッチ耐性が組み込まれています。これらの電圧監視 IC は、IQ が小さく精度が高い (±0.5%、標準値) ため、低消費電力および携帯型アプリケーションでの使用に理想的です。TLV80xE および TLV81xE デバイスは、最低 VPOR = 0.7V までの電源電圧で、定義された出力ロジック状態を保つことが規定されています。TLV80xE および TLV81xE デバイスは業界標準の 3 ピン SOT23 (DBZ) パッケージ、SC70 (DCK) パッケージおよび非常に小型の X2SON (DPW) パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV803E、TLV809E、TLV810E 低消費電力、250nA IQ、小型電源電圧監視 IC データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2022年 8月 16日 |
| 証明書 | TLV803EA29DPW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 1日 | ||||
| 技術記事 | Using low-Iq voltage supervisors to extend battery life in handheld electronics | PDF | HTML | 2019年 9月 27日 | |||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019年 4月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV803EA29DPW-EVM — TLV803E DPW パッケージ封止、低消費電力、4 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC) の評価基板
TLV803EA29DPW 評価基板 (EVM) は、TLV803E デバイスの性能評価を意図した設計を採用しています。このデバイスは、DPW パッケージに封止済みの、4 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC です。TLV803E は最大 6V での動作を実現すると同時に、低静止電流を維持することができ、固定電圧のスレッショルド、固定のリセット遅延時間、手動リセットに対応しています。
TLV803EA29DPWEVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J5 に取り付けることでオープン ドレイン出力版に対応できます。詳細については、TLV803E (...)
TLV803EA29EVM — TLV803E 低消費電力、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC) の評価基板
TLV803EA29 評価基板 (EVM) は、3 ピン電圧スーパーバイザとリセット IC である TLV803E デバイスの性能評価を意図して設計されています。TLV803E は、最大 6V の動作に対応していると同時に、最大誤差 2% の精度に加えて、2µA (最大) の低静止電流を維持します。
TLV803EA29EVM は、あらゆるデバイス出力トポロジをサポートしているほか、付属のシャントをジャンパ J1 に取り付けることでオープン ドレイン出力版に対応できます。詳細については、TLV803E のデータシートをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点