TLV9141
- 広い電源電圧範囲:2.7V~18V
- 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 7µA
- レール ツー レール入出力
- 低いオフセット電圧:±265µV (標準値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:0.2µV/℃ (標準値)
- 高 PSRR:140dB (標準値)
- 広い帯域幅:125kHz GBW、ユニティ ゲインで安定
- 大出力電流の駆動:±40mA
- 低い 1/f フリッカーノイズ:3.4µVp-p (f = 0.1Hz~10Hz)
- 大きい同相除去:108 dB
- 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
TLV914x ファミリ (TLV9141、TLV9142、および TLV9144) は、高電圧 (18V) レール・ツー・レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、静止電流がチャネルあたり 7µA と低いため、低消費電力アプリケーションで優れた性能を実現します。
TLV914x ファミリは、低いオフセット電圧 (±265µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.2µV/℃、標準値)、40mA の短絡電流制限、140dB の高い PSRR、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 108dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。また、これらのデバイスは、2.7V~18V の広い電源電圧範囲で動作します。これにより、TLV914x は高電圧産業用アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになります。
さらに、これらのデバイスは、125kHz のゲイン帯域幅積を備え、3.4µVpeak-to-peak (0.1Hz~10Hz) という低い 1/f フリッカー ノイズを実現しています。このファミリは、30 度以上の位相マージンを維持しながら、最大 350nF の容量性負荷を直接駆動できるように設計されています。TLV914x オペアンプ ファミリは複数の業界標準パッケージで供給され、デバイスは -40℃~125℃で動作が規定されています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点