TLV9164-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 3A (≥2500V)
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3 (≥1500V)
- 低いオフセット電圧:±210µV
- 低いオフセット電圧ドリフト:±0.25µV/℃
- 低ノイズ:1kHz で 6.8nV/√Hz、広帯域で 4.2nV/√Hz
- 大きい同相除去:110dB
- 低いバイアス電流:±10pA
- レール ツー レール入出力
- 広い帯域幅:11MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
- 高いスルーレート:33V/µs
- 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 2.4mA
- 広い電源範囲:±1.35V~±8V、2.7V~16V
- 堅牢な EMIRR 性能
TLV916x-Q1 ファミリ (TLV9161-Q1、TLV9162-Q1、TLV9164-Q1) は、車載用 16V 汎用オペアンプ ファミリです。これらのデバイスは、レール ツー レール入出力、低オフセット (±210µV、標準値)、低オフセット ドリフト (±0.25µV/℃、標準値)、低ノイズ (1kHz 時に 6.8nV/√Hz、10kHz 時に 4.2nV/√Hz) など、卓越した DC 精度と AC 性能を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きい短絡電流 (±73mA)、大きいスルーレート (33V/µs) などの特長を備えた TLV916x-Q1 は、車載アプリケーションに適した柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
TLV916x-Q1 ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV916x-Q1 車載用 16V、11MHz、レール ツー レール I/O、低オフセット電圧、低ノイズ車載オペ アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
TLV916x TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点