ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9301

アクティブ

シングル、40V、1MHz、低消費電力オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened, MUX Friendly CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.15 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 33 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features Cost Optimized, EMI Hardened, MUX Friendly CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.04 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.04
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 低いオフセット電圧:±0.5mV
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃
  • 低ノイズ:1kHz 時に 33nV/√Hz
  • 大きい同相除去比:110dB
  • 小さいバイアス電流:±10pA
  • レール・ツー・レール出力
  • 広帯域幅:1MHz GBW
  • 高スルーレート:3V/µs
  • 低い静止電流:150µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い電源範囲:±2.25V~±20V、4.5V~40V
  • 堅牢な EMI 性能:1GHz 時に 72dB
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
    • 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
  • 業界標準パッケージ
    • シングル:SOT-23-5、SC70
    • デュアル:SOIC-8、TSSOP-8、VSSOP-8
    • クワッド:SOIC-14、TSSOP-14
  • 低いオフセット電圧:±0.5mV
  • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃
  • 低ノイズ:1kHz 時に 33nV/√Hz
  • 大きい同相除去比:110dB
  • 小さいバイアス電流:±10pA
  • レール・ツー・レール出力
  • 広帯域幅:1MHz GBW
  • 高スルーレート:3V/µs
  • 低い静止電流:150µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い電源範囲:±2.25V~±20V、4.5V~40V
  • 堅牢な EMI 性能:1GHz 時に 72dB
  • 多重化対応 / コンパレータ入力
    • 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
  • 業界標準パッケージ
    • シングル:SOT-23-5、SC70
    • デュアル:SOIC-8、TSSOP-8、VSSOP-8
    • クワッド:SOIC-14、TSSOP-14

TLV930x ファミリ (TLV9301、TLV9302、TLV9304) は 40V の、コスト最適化されたオペアンプのファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (標準値 ±0.5mV)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 ±2µV/℃)、1MHz の帯域幅などの優れた汎用 DC および AC 仕様を備えています。

広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (3V/µs) などの便利な特長から、TLV930x は高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。

TLV930x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。

TLV930x ファミリ (TLV9301、TLV9302、TLV9304) は 40V の、コスト最適化されたオペアンプのファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (標準値 ±0.5mV)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 ±2µV/℃)、1MHz の帯域幅などの優れた汎用 DC および AC 仕様を備えています。

広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (3V/µs) などの便利な特長から、TLV930x は高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。

TLV930x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA990 アクティブ シングル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ Rail-to-rail I/O, higher GBW (1.1 MHz), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower power (0.12 mA), lower noise (30 nV/√Hz)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV930x コスト重視システム向け 40V、1MHz、RRO オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV930x and TLV930x-Q1 PSpice Model (Rev. C)

SBOMAX4C.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMAX5B.TSC (88 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAX6A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ