デイジーチェーン UART インターフェイス搭載、最大 16 個のデバイスに対応、±2℃ の温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type UART Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 85 Temp resolution (max) (bps) 8 Remote channels (#) 0 Addresses 16 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type UART Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 85 Temp resolution (max) (bps) 8 Remote channels (#) 0 Addresses 16 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 4 1 mm² 1 x 1
  • 複数デバイスへのアクセス(MDA)
    • グローバルな読み取り/書き込み操作
  • SMAART Wire™インターフェイス
  • 分解能: 8ビット
  • 精度:±0.5℃ (標準値、-10℃~+100℃)
  • 低い静止電流
    • 0.25HzでアクティブIQ 3µA
    • シャットダウン時1µA
  • 電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
  • デジタル出力
  • パッケージ: 0.8mm (±5%)×1mm (±5%) の 4 ボール WCSP (DSBGA)
  • 複数デバイスへのアクセス(MDA)
    • グローバルな読み取り/書き込み操作
  • SMAART Wire™インターフェイス
  • 分解能: 8ビット
  • 精度:±0.5℃ (標準値、-10℃~+100℃)
  • 低い静止電流
    • 0.25HzでアクティブIQ 3µA
    • シャットダウン時1µA
  • 電源電圧範囲: 1.4V~3.6V
  • デジタル出力
  • パッケージ: 0.8mm (±5%)×1mm (±5%) の 4 ボール WCSP (DSBGA)

TMP104 デバイスは、4 ボールのウェハー・チップスケール・パッケージ (WCSP) に搭載された、デジタル出力温度センサです。TMP104 は、1℃の分解能で温度を読み取ることができます。

TMP104 には SMAART wire™ インターフェイスが搭載され、デイジー・チェーン構成がサポートされています。さらに、このインターフェイスは複数デバイス・アクセス (MDA) コマンドをサポートしているため、マスタがバス上で複数のデバイスと同時に通信でき、バス上の各 TMP104 へ個別にコマンドを送信する必要はありません。

最大 16 個の TMP104 を互いに並列接続し、ホストから簡単に読み出すことができます。TMP104 は、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合などに、特に適しています。

TMP104 は、-40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

TMP104 デバイスは、4 ボールのウェハー・チップスケール・パッケージ (WCSP) に搭載された、デジタル出力温度センサです。TMP104 は、1℃の分解能で温度を読み取ることができます。

TMP104 には SMAART wire™ インターフェイスが搭載され、デイジー・チェーン構成がサポートされています。さらに、このインターフェイスは複数デバイス・アクセス (MDA) コマンドをサポートしているため、マスタがバス上で複数のデバイスと同時に通信でき、バス上の各 TMP104 へ個別にコマンドを送信する必要はありません。

最大 16 個の TMP104 を互いに並列接続し、ホストから簡単に読み出すことができます。TMP104 は、複数の温度測定域を監視する必要があるアプリケーションで、スペースに制約があり、消費電力の条件が厳しい場合などに、特に適しています。

TMP104 は、-40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP104 SMAART Wire™ インターフェイス搭載の低消費電力デジタル温度センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 27日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SBOC419 TMP104EVM User Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP104 デイジーチェーン UART インターフェイス搭載、最大 16 個のデバイスに対応、±2℃ の温度センサ
サポート・ソフトウェア

SBOC420 TMP104EVM Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP104 デイジーチェーン UART インターフェイス搭載、最大 16 個のデバイスに対応、±2℃ の温度センサ
シミュレーション・モデル

TMP104 IBIS Model

SBOM637.ZIP (26 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ