アラートのウィンドウ幅設定機能と I2C/SMBus 搭載、WCSP 封止、1.4V 対応、±0.75℃、温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.75 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 6 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.75 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 6 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
  • 動的にプログラム可能な制限ウィンドウと過熱 / 低温アラート
  • 精度:
    ±0.75℃ (最大値) –20℃~+85℃
    ±1℃ (最大値) –40℃~+125℃
  • 低い静止電流:
    アクティブ時 6µA (最大値) –40℃~+125℃
  • 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 分解能:12 ビット (0.0625℃)
  • パッケージ:1.2mm × 0.8mm、6 ボール WCSP
  • 動的にプログラム可能な制限ウィンドウと過熱 / 低温アラート
  • 精度:
    ±0.75℃ (最大値) –20℃~+85℃
    ±1℃ (最大値) –40℃~+125℃
  • 低い静止電流:
    アクティブ時 6µA (最大値) –40℃~+125℃
  • 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 分解能:12 ビット (0.0625℃)
  • パッケージ:1.2mm × 0.8mm、6 ボール WCSP

TMP108 は、動的にプログラム可能な制限ウィンドウと低温 / 過熱アラート機能を備えたデジタル出力温度センサです。これらの機能により、コントローラやアプリケーション・プロセッサで頻繁に温度読み取りを行わなくても、温度制御を最適化できます。

TMP108 は SMBus および 2 線式インターフェイスに対応しており、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続して、SMBus のアラート機能を使用できます。

TMP108 は、さまざまな家電、コンピュータ、および環境用途で熱管理の最適化を実現するように設計されており、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

TMP108 は、動的にプログラム可能な制限ウィンドウと低温 / 過熱アラート機能を備えたデジタル出力温度センサです。これらの機能により、コントローラやアプリケーション・プロセッサで頻繁に温度読み取りを行わなくても、温度制御を最適化できます。

TMP108 は SMBus および 2 線式インターフェイスに対応しており、最大 4 つのデバイスを 1 つのバスに接続して、SMBus のアラート機能を使用できます。

TMP108 は、さまざまな家電、コンピュータ、および環境用途で熱管理の最適化を実現するように設計されており、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP112 アクティブ I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ Similar functionality, better accuracy (0.5°C) in slightly bigger (1.6 × 1.6 mm) SOT-563 package
TMP112D アクティブ アラート オプション搭載、精度 ±0.5℃ の I²C 温度センサ Similar functionality, better accuracy (0.5°C) in smaller (0.8 × 0.8 mm), plastic-encapsulated X2SON package
TMP113 アクティブ 小型 DSBGA パッケージ、シャットダウン電流 70nA、±0.3°C 高精度デジタル温度センサ Similar package size (1.49 x 0.95 mm), and functionality with improved accuracy (0.3°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP108 低消費電力デジタル温度センサ、2 線式シリアル・インターフェイス搭載、WCSP パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 5月 19日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
製品概要 Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
アプリケーション・ノート How to Boost Your CPU, GPU, and SoC Performance Through Thermal Accuracy PDF | HTML 2020年 9月 22日
アプリケーション・ノート Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP108EVM — TMP108EVM - WCSP 内 2 線インターフェイス付きの TMP108 デジタル温度センサの評価

The TMP108EVM is a platform for evaluating the TMP108 Low-Power Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface in WCSP. The included USB interface hardware makes evaluation simple; no additional hardware or instruments are required.

ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-TMP108 ASC studio for configuring all aspects of the TMP108 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP108 temperature sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP108 アラートのウィンドウ幅設定機能と I2C/SMBus 搭載、WCSP 封止、1.4V 対応、±0.75℃、温度センサ
サポート・ソフトウェア

SBOC435 TMP108EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP108 アラートのウィンドウ幅設定機能と I2C/SMBus 搭載、WCSP 封止、1.4V 対応、±0.75℃、温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TMP108EVM TMP108EVM - WCSP 内 2 線インターフェイス付きの TMP108 デジタル温度センサの評価
シミュレーション・モデル

TMP108 IBIS Model

SBOM810.ZIP (64 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ