PT100/PT1000 RTD の置き換え用、48 ビット EEPROM 搭載、精度 0.1℃ のデジタル温度センサ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMP119 アクティブ WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージ封止、歪み許容誤差が強化済み、±0.08℃ 精度のデジタル温度センサ Higher accuracy (80m°C) pin-to-pin upgrade (DSBGA package)

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.1, 0.2 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.8 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.1, 0.2 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.8 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
DSBGA (YBG) 6 1.4136 mm² 0.95 x 1.488 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • TMP117 高精度温度センサ
    • –20℃~50℃で ±0.1℃以下
    • –40℃~70℃で ±0.15℃以下
    • –40℃~100℃で ±0.2℃以下
    • –55℃~125℃で ±0.25℃以下
    • –55℃~150℃で ±0.3℃以下
  • 動作温度範囲:–55℃~150℃
  • 低消費電力
    • 1Hz の変換サイクルで 3.5µA
    • 150nA のシャットダウン電流
  • 電源電圧範囲
    • 1.7V~5.5V (–55℃~70℃)
    • 1.8V~5.5V (–55℃~150℃)
  • 16 ビット分解能:0.0078℃ (1 LSB)
  • 温度アラート制限をプログラム可能
  • 平均化を選択可能
  • デジタル・オフセットによるシステム補正
  • 汎用 EEPROM:48 ビット
  • NIST トレース可能
  • SMBus™、I2C インターフェイスと互換
  • 医療グレード:ASTM E1112 および ISO 80601-2-56 準拠
  • RTD の置き換え:PT100、PT500、PT1000
  • TMP117 高精度温度センサ
    • –20℃~50℃で ±0.1℃以下
    • –40℃~70℃で ±0.15℃以下
    • –40℃~100℃で ±0.2℃以下
    • –55℃~125℃で ±0.25℃以下
    • –55℃~150℃で ±0.3℃以下
  • 動作温度範囲:–55℃~150℃
  • 低消費電力
    • 1Hz の変換サイクルで 3.5µA
    • 150nA のシャットダウン電流
  • 電源電圧範囲
    • 1.7V~5.5V (–55℃~70℃)
    • 1.8V~5.5V (–55℃~150℃)
  • 16 ビット分解能:0.0078℃ (1 LSB)
  • 温度アラート制限をプログラム可能
  • 平均化を選択可能
  • デジタル・オフセットによるシステム補正
  • 汎用 EEPROM:48 ビット
  • NIST トレース可能
  • SMBus™、I2C インターフェイスと互換
  • 医療グレード:ASTM E1112 および ISO 80601-2-56 準拠
  • RTD の置き換え:PT100、PT500、PT1000

TMP117 は高精度のデジタル温度センサであり、ASTM E1112 および ISO 80601 の電子医療体温計の要件を満たすように設計されています。較正不要で、–20℃~50℃の温度範囲にわたって 0.0078℃の分解能、最大 ±0.1℃の精度で 16 ビットの温度結果を提供します。TMP117 は、I2C および SMBus™ 互換インターフェイスでプログラム可能なアラート機能を備え、1 つのバスで最大 4 つのデバイスをサポートできます。汎用的に使用できる 48 ビットの追加メモリと一体化されたデバイス設定用 EEPROM も内蔵しています。

TMP117 は低消費電力であるため、自己発熱による測定精度への影響を最小限に抑えることができます。1.7V~5.5V で動作し、標準的な消費電流は 3.5µA です。

医療用途以外では、シングル・チップのデジタル温度センサとして、白金 RTD の代替になります。TMP117 は Class AA RTD と同等の精度を持ちながら、PT100 RTD で一般的に必要な電力と比べて、わずかな電力しか使用しません。TMP117 では、高精度の基準、配線のマッチング、複雑なアルゴリズム、較正など、RTD の複雑さの多くが解消されるため、設計を簡素化できます。

TMP117 ユニットは製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、このテストは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 で認められた標準に対して較正済みの機器により検証されています。

TMP117 は高精度のデジタル温度センサであり、ASTM E1112 および ISO 80601 の電子医療体温計の要件を満たすように設計されています。較正不要で、–20℃~50℃の温度範囲にわたって 0.0078℃の分解能、最大 ±0.1℃の精度で 16 ビットの温度結果を提供します。TMP117 は、I2C および SMBus™ 互換インターフェイスでプログラム可能なアラート機能を備え、1 つのバスで最大 4 つのデバイスをサポートできます。汎用的に使用できる 48 ビットの追加メモリと一体化されたデバイス設定用 EEPROM も内蔵しています。

TMP117 は低消費電力であるため、自己発熱による測定精度への影響を最小限に抑えることができます。1.7V~5.5V で動作し、標準的な消費電流は 3.5µA です。

医療用途以外では、シングル・チップのデジタル温度センサとして、白金 RTD の代替になります。TMP117 は Class AA RTD と同等の精度を持ちながら、PT100 RTD で一般的に必要な電力と比べて、わずかな電力しか使用しません。TMP117 では、高精度の基準、配線のマッチング、複雑なアルゴリズム、較正など、RTD の複雑さの多くが解消されるため、設計を簡素化できます。

TMP117 ユニットは製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、このテストは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 で認められた標準に対して較正済みの機器により検証されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMP116 アクティブ 64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ Pin compatible 0.2°C alternative
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP118 アクティブ ±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ Smaller (336 μm²) and thinner (240 μm) in WCSP, with similar accuracy (±0.1°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
38 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP117 高精度、低消費電力、デジタル温度センサ SMBus™ および I2C 互換インターフェイス搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 14日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
製品概要 Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
設計ガイド Bluetooth-Enabled High-Accuracy Skin Temperature Measurement Flex PCB Patch Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 31日
アプリケーション・ノート Analyzing PCB Thermal Resistance in High-Accuracy Temperature Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 15日
アプリケーション概要 RTD Replacement in High Accuracy Sensing and Compensation Sys Using Digital Temp (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 27日
アプリケーション・ノート RTD Alternative Measurement Methods in Real-Time Control Applications (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications.. 2020年 10月 28日
ホワイト・ペーパー Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications... 2020年 10月 28日
ホワイト・ペーパー Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications 2020年 10月 26日
技術記事 Personalizing human body temperature with wearable temperature sensors PDF | HTML 2020年 6月 29日
技術記事 Helping physicians achieve faster, more accurate patient diagnoses with molecular PDF | HTML 2020年 5月 20日
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
アプリケーション概要 High-Performance Processor Die Temperature Monitoring (Rev. A) 2019年 10月 17日
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019年 9月 12日
アプリケーション・ノート RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019年 7月 22日
技術記事 Designing compact, efficient and high performing multiparameter patient monitors PDF | HTML 2019年 6月 25日
技術記事 VIDEO: Bluetooth-enabled skin temperature patch demo PDF | HTML 2019年 6月 20日
アプリケーション・ノート Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) 2019年 5月 8日
アプリケーション概要 Temperature compensation using high-accuracy temperature sensors PDF | HTML 2019年 3月 30日
アプリケーション概要 RTD replacement in heat meters using digital temperature sensors PDF | HTML 2019年 3月 20日
アプリケーション概要 How to monitor board temperature 2019年 1月 28日
アプリケーション概要 Temperature sensing fundamentals 2019年 1月 28日
アプリケーション・ノート Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
技術記事 Design considerations for a wearable temperature monitoring system PDF | HTML 2018年 12月 28日
技術記事 How to achieve rapid temperature sensor design with RTD-level accuracy and no cali PDF | HTML 2018年 12月 7日
アプリケーション概要 Effects of Soldering on High Precision IC Temperature Sensors 2018年 11月 9日
アプリケーション概要 Design Challenges of Wearable Temperature Sensing 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート Precise Temperature Measurements With the TMP116 and TMP117 (Rev. A) 2018年 8月 9日
アプリケーション概要 Layout Considerations for Wearable Temperature Sensing 2018年 7月 26日
アプリケーション概要 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018年 7月 16日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 2017年 11月 6日
技術記事 Tips and tricks for human body temperature measurement with analog temperature sen PDF | HTML 2015年 9月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP117EVM — TMP117 デジタル温度センサの評価基板

高精度温度センサ TMP116 シリーズをさらに改良した TMP117 は、人の体温範囲 (30°C~42°C) 全体で±0.1°C、動作温度範囲全体 (-55°C~150°C) で ±0.2°C の精度を実現しており、世界最高水準の超高精度温度センサです。TMP116 とピン互換で設計された TMP117 は、1 回の読み取りごとに 16 ビットの温度データを提供し、温度分解能は 7.8125m°C です。TMP117 は人体温度付近での超高精度な測定が可能なため、ASTME1112 および ISO 80601 に準拠した医療用途に適しています。テキサス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-TMP117 ASC studio for configuring all aspects of the TMP117 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP117 temperature sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP117 PT100/PT1000 RTD の置き換え用、48 ビット EEPROM 搭載、精度 0.1℃ のデジタル温度センサ
シミュレーション・モデル

TMP117 IBIS Model

SNOM652.ZIP (41 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-060034 — フレキシブル PCB ストリップ採用、ヒアラブル体温モニタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ヒアラブル機器の設計で TMP117 を使用して、耳から体温を高精度測定する方法を提示します。このデザインは、各種ヒアラブル機器に適した小型のフレキシブル基板上に 2 個の TMP117 部品を実装しています。このデザインは 2 個の温度センサを内蔵する方法で、体温測定値の精度に影響を及ぼす可能性のあるシステム温度や周囲温度の変化を補償しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010019 — 温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン

熱電対(TC)を使用する温度センシング アプリケーションは、高精度を実現するために、精密なローカル温度センサを必要とします。このリファレンス デザインは、冷接点補償(CJC)、または超低消費電力のアナログ フロント エンドを搭載する際の設計上の課題を解決するソリューションを提供します。高精度の 4 ~ 20mA センサに合わせて消費電力と精度の各性能を最適化すると同時に、各種 CJC や TC フロント エンド実装の性能を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ