TMP1827

アクティブ

1-Wire® プロトコルに対応可能な統合型 ±0.2°C 温度センサを搭載、SHA-256 認証器と 2K ビット EEPROM

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.9 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type Single-Wire Supply voltage (max) (V) 5.5 Features 2-kb EEPROM, 64-bit unique ID, GPIO, NIST traceable, SHA-256 Authentication Supply current (max) (µA) 154 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 256 Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.9 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 150 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type Single-Wire Supply voltage (max) (V) 5.5 Features 2-kb EEPROM, 64-bit unique ID, GPIO, NIST traceable, SHA-256 Authentication Supply current (max) (µA) 154 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 256 Rating Catalog TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (NGR) 8 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • マルチドロップ共有バスと巡回冗長性検査 (CRC) を搭載した 1-Wire インターフェイス
  • バス パワーでの動作電圧:1.7V~5.5V
  • 8kV 接触放電に対して IEC 61000-4-2 ESD 対応
  • 機能安全対応
  • 高精度デジタル温度センサ
    • TMP1827
      • +10℃~+45℃で ±0.2℃ (最大値)
      • -40℃~+105℃で ±0.3℃ (最大値)
      • -55℃~+150℃で ±0.4℃ (最大値)
    • TMP1827N
      • -55℃~+150℃で ±0.9℃ (最大値)
  • 温度測定電流:94µA
  • シャットダウン電流:1.3µA
  • 16 ビットの温度分解能:7.8125m℃ (1 LSB)
  • オーバードライブ速度で 90kbps の高速データ レート
  • デバイス アドレスを高速化するための柔軟なユーザー プログラマブル ショート アドレス モード
  • SHA-256-HMAC 認証方式
    • FIPS 180-4 準拠のセキュア ハッシュを実装
    • FIPS 198-1 準拠の HMAC を実装
  • 2Kb EEPROM の特長:
    • 64 ビットのブロック サイズでの書き込み動作
    • 連続読み取りモード
    • 256 ビットのページ単位での書き込み保護付き読み取り
    • 256 ビットのページ単位での認証書き込み保護モード
    • プログラミング電流:178µA
  • デバイス アドレッシング向けに、出荷時にプログラミングされた NIST トレース可能で消去不可能な 64 ビット識別番号
  • 構成可能な 4 つのオープン ドレイン デジタル入出力および温度アラート
  • マルチドロップ共有バスと巡回冗長性検査 (CRC) を搭載した 1-Wire インターフェイス
  • バス パワーでの動作電圧:1.7V~5.5V
  • 8kV 接触放電に対して IEC 61000-4-2 ESD 対応
  • 機能安全対応
  • 高精度デジタル温度センサ
    • TMP1827
      • +10℃~+45℃で ±0.2℃ (最大値)
      • -40℃~+105℃で ±0.3℃ (最大値)
      • -55℃~+150℃で ±0.4℃ (最大値)
    • TMP1827N
      • -55℃~+150℃で ±0.9℃ (最大値)
  • 温度測定電流:94µA
  • シャットダウン電流:1.3µA
  • 16 ビットの温度分解能:7.8125m℃ (1 LSB)
  • オーバードライブ速度で 90kbps の高速データ レート
  • デバイス アドレスを高速化するための柔軟なユーザー プログラマブル ショート アドレス モード
  • SHA-256-HMAC 認証方式
    • FIPS 180-4 準拠のセキュア ハッシュを実装
    • FIPS 198-1 準拠の HMAC を実装
  • 2Kb EEPROM の特長:
    • 64 ビットのブロック サイズでの書き込み動作
    • 連続読み取りモード
    • 256 ビットのページ単位での書き込み保護付き読み取り
    • 256 ビットのページ単位での認証書き込み保護モード
    • プログラミング電流:178µA
  • デバイス アドレッシング向けに、出荷時にプログラミングされた NIST トレース可能で消去不可能な 64 ビット識別番号
  • 構成可能な 4 つのオープン ドレイン デジタル入出力および温度アラート

TMP1827 は、高精度の 1-Wire® 互換デジタル出力温度センサで、2Kb EEPROM と SHA-256-HMAC 認証方式を内蔵し、-55℃~+150℃の広い動作温度範囲に対応します。TMP1827 は、+10℃~+45℃の温度範囲にわたって ±0.1℃ (標準値) / ±0.2℃ (最大値) の高精度を実現します。各デバイスには、工場出荷時に 64 ビットの固有識別番号がプログラムされており、アドレッシングと NIST トレーサビリティに対応します。TMP1827 は、レガシ アプリケーション向けの標準速度と、低レイテンシ通信向けのデータ レート 90kbps のオーバードライブ モードの両方を、1.7V~5.5V の広い電圧範囲でサポートします。

最も単純な動作モードでは、TMP1827 1-Wire® インターフェイスで、データ ピンに 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保護が内蔵されており、バス パワー モードで必要なのはシングル接続とグランド リターンのみです。そのため、配線数や外部保護部品を減らすことでき、簡素化とコスト削減が可能です。さらに、専用電源を必要とするアプリケーション向けに、VDD 電源ピンも付いています。

1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。

TMP1827 は、高精度の 1-Wire® 互換デジタル出力温度センサで、2Kb EEPROM と SHA-256-HMAC 認証方式を内蔵し、-55℃~+150℃の広い動作温度範囲に対応します。TMP1827 は、+10℃~+45℃の温度範囲にわたって ±0.1℃ (標準値) / ±0.2℃ (最大値) の高精度を実現します。各デバイスには、工場出荷時に 64 ビットの固有識別番号がプログラムされており、アドレッシングと NIST トレーサビリティに対応します。TMP1827 は、レガシ アプリケーション向けの標準速度と、低レイテンシ通信向けのデータ レート 90kbps のオーバードライブ モードの両方を、1.7V~5.5V の広い電圧範囲でサポートします。

最も単純な動作モードでは、TMP1827 1-Wire® インターフェイスで、データ ピンに 8kV IEC-61000-4-2 ESD 保護が内蔵されており、バス パワー モードで必要なのはシングル接続とグランド リターンのみです。そのため、配線数や外部保護部品を減らすことでき、簡素化とコスト削減が可能です。さらに、専用電源を必要とするアプリケーション向けに、VDD 電源ピンも付いています。

1-Wire® は、Maxim Integrated Products Inc の登録商標です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文

TMP1827 セキュリティ プログラミング ガイド、セキュア ツール、ソフトウェアが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP1826 アクティブ 2K ビット EEPROM、内蔵 ±0.2°C 温度センサ、1-Wire® プロトコルに対応可能 Pin-to-pin, same accuracy temperature sensor, with EEPROM only

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP1827 ±0.2°C 温度センサ搭載、1-Wire® プロトコルと互換性のある SHA-256 認証 IC と 2K ビット EEPROM データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 31日
機能安全情報 TMP1827 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2025年 7月 18日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Implementing Enumeration for 1-Wire® Protocol with TMP1826 and TM4C129x Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション概要 Key Generation and Authentication Mechanism for TMP1827 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション概要 Replace External Memory for Module Identification With TMP1826 Embedded EEPROM (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
証明書 TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 21日
アプリケーション・ノート Implementing Host Controller for TMP1826 & TMP1827 Single-Wire Temp. Sensor PDF | HTML 2022年 11月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP1827EVM — TMP1827 1 線式デジタル温度センサの評価基板

TMP1827 は、1 線式との互換性がある高精度デジタル出力温度センサであり、SHA (セキュア ハッシュ アルゴリズム) 256 ビットと HMAC (ハッシュ ベースのメッセージ認証コード) を内蔵し、2K ビット EEPROM を搭載しています。TMP1827 は -55℃ ~ 150℃ の温度範囲で ±0.3℃ の高精度を実現します。

TMP1827EVM は、TMP182x を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。PCB (プリント基板) のミシン目を使用すると、TMP1827 デバイスを (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGR) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ