TIDA-00018
温度センサー・インターフェイス・モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用
TIDA-00018
概要
TIDA-00018 リファレンス・デザインにより、24 ビット・デルタ-シグマ ADC と、広く使用されている熱電対や RTD などの温度センサを使用した高精度の温度測定ソリューションの開発期間を短縮することができます。この設計ガイドでは、産業用アプリケーションの温度測定に適した高精度で堅牢な設計を実現するために必要な、センサ・シグナル・コンディショニング、熱電対冷接点補償、RTD 向けレシオメトリック測定テクニック、推奨ソフトウェア・フロー、センサ・リニアライゼーション、センサ診断、過渡保護、PCB レイアウト、およびその他の設計上の実際的な考慮事項を扱っています。温度センサ・インターフェイス・モジュールは、小型センサ信号測定に欠かせない絶縁性能の高い設計です。このリファレンス・デザインの中核は、DC センシング・アプリケーション向けに高分解能、高集積、低雑音、低コストの包括的なセンサ・アナログ・フロント・エンド(AFE)を提供する 24 ビット・デルタ-シグマ A/Dコンバータ です。また、この A/Dコンバータ は、さまざまなセンサのインターフェイスに適しており、これを使用すると基板面積の削減、設計労力の軽減、市場投入期間の短縮、BOM コストの削減を実現できます。さらに、外部保護回路は、法規制に関する IEC61000-4 EFT、ESD、およびサージ規格の適合性試験に合格しています。IEC61000-4 への準拠は、設計としての通用性を維持するだけでなく、苛酷で雑音の多い産業環境における動作を確実にする意味でも欠かせません。
特長
- 2 つの異なるセンサ入力チャネル:
- CJC を使用する K タイプ熱電対入力
- 2 線、3 線、および 4 線の RTD プローブとの互換性
- RTD 向けのレシオメトリック測定
- 優れた総合測定精度:
- 熱電対:±1℃ 未満
- RTD:±0.4℃ 未満
- センサ・ワイヤの開路検出または信号の範囲外検出
- IEC-61000-4 要件に準拠:
- IEC-61000-4-4:EFT、最大 ±1KV@5KHz、信号ポート上
- IEC-61000-4-2:ESD、最大 4KV 接触放電および 8KV エア放電
- IEC-61000-4-5:サージ、最大 ±1KV ライン - アース間(CM)、信号ポート上
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Temperature Sensor Interface Module for PLCs Design Guide | 2014/03/26 |