TMP302-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~+125℃
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 低消費電流:最大値15µA
- SOT563パッケージ: 1.6mm×1.6mm×0.6mm
- トリップ・ポイント精度:40°C~125°Cで±0.2°C(標準値)
- トリップ・ポイントをピンで選択可能
- オープン・ドレイン出力、アクティブLOW
- ヒステリシスを選択可能:5°Cまたは10°C
- 低い電源電圧範囲: 1.4~3.6V
TMP302-Q1ファミリのデバイスは、マイクロパッケージ(SOT563)の温度スイッチです。TMP302-Q1のデバイスは消費電力が小さく(最大値15µA)、トリップ・ポイントとヒステリシスをピンで選択可能な、使いやすい製品です。
これらのデバイスは、動作のため追加部品を必要としません。マイクロプロセッサやマイクロコントローラとは独立に動作できます。
TMP302-Q1ファミリのデバイスは複数のバージョンで供給され、トリップ・ポイントが50°Cから125°Cまで5°C刻みで選択可能です(「デバイス比較表」を参照)。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP302-Q1 車載グレード、低消費電力、 使いやすいマイクロパッケージ温度スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 10月 4日 |
| アプリケーション概要 | Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | |||
| 技術記事 | How to maintain thermal performance when designing with USB Power Delivery | PDF | HTML | 2017年 6月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00909 — 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
低電圧、高速駆動、低インダクタンス ブラシレス モーターは、モーターの損失とトルク リップルを最小限に抑えるために、40kHz ~ 100kHz 範囲でより高いインバータ スイッチング周波数を必要とします。TIDA-00909 は、80V/10A ハーフブリッジ GaN パワー モジュールである LMG5200 を 3 個使用した 3 相インバータの使用によって実現するリファレンス デザインであり、シャント ベースの位相電流センシングを使用しています。窒化ガリウム (GaN) トランジスタのスイッチング速度は、シリコン FET よりかなり高速であり、GaN FET (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00913 — シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
TIDA-00913 は、サーボ ドライブなどの高精度ドライブ制御のために、高精度インライン シャント ベース位相電流センシング機能を使用した 48V / 10A の 3 相 GaN インバータのリファレンス デザインです。インライン シャント ベース位相電流センシングの大きな課題の 1 つが、PWM スイッチングの際に高い同相電圧過渡が発生することです。INA240 双方向電流センス アンプはこの課題解決のため、PWM 除去性能を強化しました。このリファレンス デザインは 0 ~ 3.3V の出力電圧を提供し、1.65V の中間電圧では ±16.5A (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01530 — 車載用ウィンドシールド ワイパー駆動のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載用で 2 つの速度が選択できるフロント ガラス ワイパー、1 個か 2 個のリア ワイパー、およびフロント ウィンドウとリア ウィンドウへの噴射用ポンプを駆動します。このデザインには、ワイパーおよびポンプ用のブラシ付きモータの制御に加えて、ワイパーのパーキング信号用の入力と、診断および保護機能が含まれています。テスト データは、代表的な車載用ワイパー メカニズムと組み合わせた場合の性能を示しています。包括的なデザイン ファイルを活用すると、自動車の設計者が新規プロジェクトの開発を迅速化することができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点