工場出荷時にプログラミング済み、温度ウィンドウ コンパレータ

製品詳細

Setpoint type Factory Programmed Setpoint value (°C) -20, -15, 0, 55, 60, 70, 80, 90, 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 1 Output type Push Pull Supply voltage (min) (V) 1.4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 3.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
Setpoint type Factory Programmed Setpoint value (°C) -20, -15, 0, 55, 60, 70, 80, 90, 125 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Accuracy over temp range (max) (°C) 1 Output type Push Pull Supply voltage (min) (V) 1.4 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply current (typ) (µA) 3.5 Number of comparator channels 2 Features Built-in hysteresis Rating Catalog Interface type Switch
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 低消費電流:5µA以下
  • SOT-563パッケージ:1.60×1.60×0.6mm
  • トリップ・ポイント精度:
    • ±0.2°C(標準値、-40°C~125°C)
  • プッシュ - プル出力
  • 選択可能なヒステリシス:1/2/5/10°C
  • 電源電圧範囲:1.4V~3.6V
  • 低消費電流:5µA以下
  • SOT-563パッケージ:1.60×1.60×0.6mm
  • トリップ・ポイント精度:
    • ±0.2°C(標準値、-40°C~125°C)
  • プッシュ - プル出力
  • 選択可能なヒステリシス:1/2/5/10°C
  • 電源電圧範囲:1.4V~3.6V

TMP303デバイスは、非常に小さなフットプリント(SOT-563)、小さな消費電流(5µA以下)、低い電源電圧への対応(最低1.4V)により、柔軟な設計が可能な温度範囲モニタです。

これらのデバイスを動作させるのに追加部品は不要です。マイクロプロセッサやマイクロコントローラと独立して動作できます。

7つのトリップ・ポイントを使用できます(デバイスのオプションを参照)。トリップ・ポイントは、出荷時に任意の温度にプログラム可能です。アプリケーションで別の値が必要な場合、お近くのTI代理店にお問い合わせください。

OUTピンはプッシュプル、アクティブHIGH出力です。Set Output High (SOH)ピンがLOWで、かつ測定温度がトリップ・ポイントの範囲を超えた場合、OUTピンがHIGHになります。SOHピンは入力ピンで、内部にプルダウン抵抗があります。SOHピンを強制的にHIGHにすると、測定された温度にかかわらず、OUTピンがHIGHになります。

TMP303デバイスは、非常に小さなフットプリント(SOT-563)、小さな消費電流(5µA以下)、低い電源電圧への対応(最低1.4V)により、柔軟な設計が可能な温度範囲モニタです。

これらのデバイスを動作させるのに追加部品は不要です。マイクロプロセッサやマイクロコントローラと独立して動作できます。

7つのトリップ・ポイントを使用できます(デバイスのオプションを参照)。トリップ・ポイントは、出荷時に任意の温度にプログラム可能です。アプリケーションで別の値が必要な場合、お近くのTI代理店にお問い合わせください。

OUTピンはプッシュプル、アクティブHIGH出力です。Set Output High (SOH)ピンがLOWで、かつ測定温度がトリップ・ポイントの範囲を超えた場合、OUTピンがHIGHになります。SOHピンは入力ピンで、内部にプルダウン抵抗があります。SOHピンを強制的にHIGHにすると、測定された温度にかかわらず、OUTピンがHIGHになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP303 超小型パッケージに搭載した低消費電力、精度1°C、低電源電圧の使いやすい温度範囲モニタ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 1月 30日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション概要 How to Protect Battery Power Management Systems From Thermal Damage (Rev. A) 2019年 1月 9日
アプリケーション概要 Low-Power Battery Temperature Monitoring 2017年 3月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMP303 IBIS MODEL

SLAM277.ZIP (50 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010042 — 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力オプティマイザとして将来使用できる 12V および 24V のバッテリ用の最大電力点追従 (MPPT) ソーラー充電コントローラです。この小型のリファレンス デザインは、小および中電力のソーラー充電器の設計を対象としたもので、15V ~ 60V のソーラー パネル モジュールと、12V または 24V のバッテリで動作し、16A を超える出力電流を供給可能です。この設計は降圧コンバータを使用して、パネルの電圧をバッテリの電圧へと降圧します。マイコン ユニット (MCU) を使用して、ドライバ内蔵のハーフブリッジ電力段を制御します。マイコンは「山登り」 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01528 — 過熱 / 低温条件に対応する 2 次側保護向け超低消費電力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは大型バッテリ バック向けの 2 次側熱監視ソリューションを実現します。多くの産業ガイドラインは、1 次側電源が失われた際の 2 次側温度監視システムへの電力供給の維持とその動作の継続を要求しています。このリファレンス デザインは低消費電力の工場事前設定済みサーマル トリップ ポイントの使用により、スーパーキャパシタから給電するバックアップ レールでの低電力状態での動作の継続を可能にします。あらゆる過熱状態や低温状態を捉え、メイン システム コントローラの電源が利用できない場合でも対応可能なことから、システム全体の安全動作期間を延長します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ