TMP411D-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- TMP411-Q1:
- ±1°C ローカル (オンチップ) 温度精度
- ±1°C リモート接合部温度精度
- 電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
- VSSOP 8 ピンパッケージで提供
- TMP411D-Q1:
- ±0.8°C ローカル (オンチップ) 温度精度
- ±0.8°C リモート接合部温度精度
- 電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
- SOT-23 8 ピンパッケージで提供
- I2C インタフェース (SMBus 互換)
- プログラム可能な分解能:9 ~ 12 ビット
- 複数のインターフェイス アドレス
- 内蔵キャリブレーション保護機能:
- プログラマブル非理想係数
- 直列抵抗キャンセル
- リモート BJT/ダイオードのフォルト検出
- アラート機能
- ALERT / THERM2 ピン構成
- プログラム可能なスレッショルド制限値
- 最高温度モニタおよび最低温度モニタ
TMP411-Q1/TMP411D-Q1 は、ローカル温度センサを内蔵したリモート温度センサ モニタです。リモート温度センサのダイオード接続トランジスタは、一般に低コストな NPN 型または PNP 型トランジスタまたはダイオードであり、これらはマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または FPGA に不可欠な要素です。
複数の IC 製造元についてリモートの精度は ±1℃ (TMP411-Q1) または ±0.8°C (TMP411D-Q1) で、較正は必要ありません。2 線式シリアル インターフェイスは SMBus のバイト書き込み、バイト読み取り、バイト送信、バイト受信の各コマンドを受け付け、アラーム スレッショルドのプログラミングや温度データの読み取り出が可能です。
TMP411-Q1/TMP411D-Q1 には、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数、プログラム可能な分解能、プログラム可能なスレッショルド値、最低温度と最高温度のモニタ、広いリモート温度測定範囲 (最高 150℃)、ダイオード フォルト検出、温度アラート機能などの機能が搭載されています。
TMP411-Q1 は VSSOP-8 パッケージで提供され、TMP411D-Q1 は SOT23-8 パッケージで提供されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMP411-Q1 ±1°C および TMP411D-Q1 ±0.8°C、N 係数および直列抵抗補正機能付き リモートおよびローカル温度センサ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点