TMP61-Q1
- 車載用認定
- AEC-Q100 グレード 1:–40℃~125℃
- AEC-Q100 グレード 0 (DYA):-40℃~150℃
- AEC-Q100 グレード 0 (ELPG):-40°C~170°C
- AEC-Q200 テスト済み
- 機能安全対応
- 正の温度係数 (PTC) を持つ シリコン・ベースのサーミスタ
- 温度範囲全体で抵抗の線形的な変化
- 25°C での抵抗 (R25):公称値 10kΩ
- 最大 ±1% (0°C~70°C)
- 全温度範囲にわたって安定した感度
- 6400ppm/°C TCR (25°C)
- 温度範囲全体にわたる TCR 許容誤差:0.2% (標準値)
- 高速な熱応答時間:0.6s (DEC)
- 長寿命で安定した性能
- 短絡障害に備えてフェイルセーフを内蔵
- センサの長期ドリフト:0.5% (標準値)
サーミスタ設計ツールを使用して、いますぐ設計を開始しましょう。抵抗・温度変換表 (R-T 表) の計算や温度を求める簡単な手法、C コード・サンプルを利用できます。
TMP61 -Q1 リニア・サーミスタは、全温度範囲にわたる線形性と安定した感度を備えているため、簡単かつ正確な方法で温度を変換できます。本デバイスは消費電力が低く、熱容量が小さいため、自己発熱は最小限です。
本質的に高温時にフェイルセーフ挙動を示し環境変化に耐えるこれらのデバイスは、長寿命高性能向けに設計されています。また TMP6 シリーズは、小型であるため熱源に近付けて配置でき迅速な応答が得られます。
NTC サーミスタと比較して、追加の線形化回路が不要、較正が最小限、抵抗公差の変動が小さい、高温での感度が高い、変換方式が簡単などの利点があるため、時間およびメモリを削減できます。
TMP61 -Q1 は現在、0402 X1SON パッケージ、0603 SOT-5X3 パッケージ、2 ピンのスルーホール TO-92S パッケージで供給されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMP6EVM — リニア シリコン TMP6 サーミスタの評価基板
TMP6EVM 評価キットは、リニアシリコン TMP6 温度スイッチをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。この EVM は、USB または CR2032 コインセルバッテリのどちらかを使用して電力を供給できます。この EVM は、TMP116 デジタルセンサと 2 個のアナログチャネルをサポートするスタンドアロンモジュールです。TMP116 は、ローカル温度リファレンスとして使用できます。PCB のセンサ セクションをメインの PCB から分離できるため、ホスト コントローラから離れた場所にセンサを配置するシステムのプロトタイピングに役立ちます。LCD (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポート・ソフトウェア
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
TMP6 linear thermistors, like other traditional negative temperature coefficient (NTC) or positive temperature coefficient (PTC) thermistors on the market, require resistance-to-temperature conversion tables to use them within a system. The TMP6 thermistor design tool offers these tables in (...)
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル
Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design
SLOM480.ZIP (38 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン
PMP41172 — Automotive, 12V input, two-port USB Power Delivery with single power stage reference design
This reference design is a 60W automotive charger for dual USB Type-C® and USB power delivery (PD) port. The board input is a 12V battery. The design uses single buck-boost converter TPS55x89-Q1 for dual-port power supply which reduces the BOM cost, TPS2674x-Q1 is used as a dual USB Type-C PD (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP23501 — 車載、24V ~ 60V 入力、各ポート最大 60W の 2 ポート USB Power Delivery リファレンス デザイン
このリファレンスデザインは、車載用途の ADAS (先進運転支援システム)、インフォテインメント、クラスタの各アプリケーションに電力を供給します。48VDC 電源を中心に、24V ~ 60VDC の入力範囲で動作します。2 つの USB Power Delivery (PD) 出力により、PC とスマートフォンの両方を同時に充電できます。この設計により、48VIN を入力して、最大 60W、20V、3A の出力時に 96% の変換効率を達成します。このテスト レポートは、熱画像、全入力範囲にまたがる動作データ、4 つの最も一般的な出力電圧 (5V、9V、15V、20V) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP41092 — 車載、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、デュアル USB Type-C® と USB PD チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、デュアル USB Type-C® PD (パワー デリバリ) 向けで、ポートあたり最大 45W の電力を供給する、60W の車載チャージャを提示します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C® PD コントローラとして使用できます。TPS55289-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用できます。ボードの最大効率は 95.3% です。このボードは、CISPR 25 Class 5 の伝導型と放射型それぞれの厳格な電磁干渉 (EMI) 規格に準拠しています。このボードは、45mm x (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40934 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、60W、シングル、USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
これは、単一出力の車載 USB チャージャ向けに、電磁干渉 (EMI) を最適化したリファレンス デザインです。TPS25762-Q1 は、DC/DC レギュレータおよびポート コントローラとして使用できます。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型 EMI 規格に合格できるように、PCB レイアウトを最適化済みです。このリファレンス デザインは既に CISPR 25 Class 5 の伝導 EMI 規格に基づいてテスト済みであり、お客様側の設計期間を短縮できます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP40933 — 車載対応、CISPR 25 Class 5、400kHz 定格、120W、デュアル USB Type-C® PD チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載対応デュアル USB Type-C® パワー デリバリ (PD) チャージャ向けに、EMI (電磁干渉) を最適化した設計であり、ポートあたり 60W を供給します。TPS25772-Q1 は、昇降圧レギュレータを搭載したデュアル Type-C PD コントローラとして使用します。TPS55288-Q1 は、別のポート向けの昇降圧レギュレータとして使用します。このリファレンス デザインの最大効率は 96.45% です。CISPR 25 Class 5 の厳格な伝導型 EMI (電磁干渉) 規格に合格するように、フロント エンド フィルタの設計と、PCB (...)
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点