TMP9R01-SEP

アクティブ

耐放射線特性、アドレスをピン選択可能、高精度、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 375 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 375 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ベンダー品目図面 (VID) V62/24615
  • 放射線耐性:
    • 50krad(Si) まで TID 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで TID RHA/RLAT 保証
    • LET 耐性:125°C で 43MeV×cm2/mg
    • SEE は LET に特徴付けられます。 43MeV×cm2/mg
    • SEFI 特性で以下のことを特徴としています。43MeV×cm2/mg
  • I2C インタフェース (SMBusTM 互換)

    • ピンがプログラマブルのアドレス
    • 12 ビット分解能:0.0625℃ (LSB)
  • 温度精度および範囲:
    • ローカル (オンチップ) 温度精度:±2.0℃ (最大値)
    • リモート接合部温度精度:±1.5℃ (最大値)
    • リモート レンジをテスト済み:–64°C ~ 191°C
  • 小型パッケージ:VSSOP-10、4.9mm × 3.0mm
  • QMLP バージョン:TMP9R01-SP (プレリリース)
  • QMLV バージョン:TMP461-SP
  • 内蔵キャリブレーション保護機能:
    • η 係数およびオフセット補正
    • 直列抵抗キャンセル
    • リモート BJT/ダイオードのフォルト検出
    • プログラム可能なデジタル フィルタ
  • 広い動作範囲、低消費電力:
    • 電源電圧範囲:1.7V ~ 3.6V
    • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
    • スタンバイ/シャットダウン IQ:15µA/3µA
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃)
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品変更通知
  • ベンダー品目図面 (VID) V62/24615
  • 放射線耐性:
    • 50krad(Si) まで TID 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで TID RHA/RLAT 保証
    • LET 耐性:125°C で 43MeV×cm2/mg
    • SEE は LET に特徴付けられます。 43MeV×cm2/mg
    • SEFI 特性で以下のことを特徴としています。43MeV×cm2/mg
  • I2C インタフェース (SMBusTM 互換)

    • ピンがプログラマブルのアドレス
    • 12 ビット分解能:0.0625℃ (LSB)
  • 温度精度および範囲:
    • ローカル (オンチップ) 温度精度:±2.0℃ (最大値)
    • リモート接合部温度精度:±1.5℃ (最大値)
    • リモート レンジをテスト済み:–64°C ~ 191°C
  • 小型パッケージ:VSSOP-10、4.9mm × 3.0mm
  • QMLP バージョン:TMP9R01-SP (プレリリース)
  • QMLV バージョン:TMP461-SP
  • 内蔵キャリブレーション保護機能:
    • η 係数およびオフセット補正
    • 直列抵抗キャンセル
    • リモート BJT/ダイオードのフォルト検出
    • プログラム可能なデジタル フィルタ
  • 広い動作範囲、低消費電力:
    • 電源電圧範囲:1.7V ~ 3.6V
    • I/O 電圧:1.8V、2.5V、3.3V
    • スタンバイ/シャットダウン IQ:15µA/3µA
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃)
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品変更通知

TMP9R01-SEP デバイスは、放射線耐性、高精度、低消費電力のリモート/ローカル温度センサで、12 ビット ADC、バイアス電流、温度センシング用のオンチップ較正回路を内蔵しています。このデバイス は 10 ピン VSSOP プラスチック封止パッケージで供給されます。外付け BJT トランジスタ、または FPGA、ADC、ASIC に内蔵されているダイオード/接合部を介してバイアス電流を強制的に供給することにより、本デバイスは結果として得られる ΔVBE をデジタル化し、0.0625°c の温度分解能で直接報告します。2 番目のオンチップ センサはローカル温度を測定し、オンボードの温度センシングを可能にします。

TMP9R01-SEP デバイスには、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数 (η 係数) 、オフセット補正、プログラム可能なデジタル フィルタなど、複数のキャリブレーションおよび保護機能が搭載されています。ユーザーは、過熱および低温過熱保護のために ALERT 出力を駆動する高温と低温の制限を設定できます。I2C/SMBus シリアル インターフェイスは、同じ I2C バス上で最大 9 つの異なるピン プログラマブル アドレスを受け付けます。TMP9R01-SEP デバイスは、より高い放射線仕様を備えた QMLV (TMP461-SP) および QMLP (TMP9R01-SP) バージョンでも供給されます。

TMP9R01-SEP デバイスは、精密な温度センシングと放射線耐性を必要とする、マルチロケーションの宇宙船のハウスキーピング、衛星テレメトリ、航空電子機器、その他の高信頼性の産業用または医療機器設計に最適です。

TMP9R01-SEP デバイスは、放射線耐性、高精度、低消費電力のリモート/ローカル温度センサで、12 ビット ADC、バイアス電流、温度センシング用のオンチップ較正回路を内蔵しています。このデバイス は 10 ピン VSSOP プラスチック封止パッケージで供給されます。外付け BJT トランジスタ、または FPGA、ADC、ASIC に内蔵されているダイオード/接合部を介してバイアス電流を強制的に供給することにより、本デバイスは結果として得られる ΔVBE をデジタル化し、0.0625°c の温度分解能で直接報告します。2 番目のオンチップ センサはローカル温度を測定し、オンボードの温度センシングを可能にします。

TMP9R01-SEP デバイスには、直列抵抗の相殺、プログラム可能な非理想係数 (η 係数) 、オフセット補正、プログラム可能なデジタル フィルタなど、複数のキャリブレーションおよび保護機能が搭載されています。ユーザーは、過熱および低温過熱保護のために ALERT 出力を駆動する高温と低温の制限を設定できます。I2C/SMBus シリアル インターフェイスは、同じ I2C バス上で最大 9 つの異なるピン プログラマブル アドレスを受け付けます。TMP9R01-SEP デバイスは、より高い放射線仕様を備えた QMLV (TMP461-SP) および QMLP (TMP9R01-SP) バージョンでも供給されます。

TMP9R01-SEP デバイスは、精密な温度センシングと放射線耐性を必要とする、マルチロケーションの宇宙船のハウスキーピング、衛星テレメトリ、航空電子機器、その他の高信頼性の産業用または医療機器設計に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP461-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ QMLV-RHA version (100 krad RLAT), in a ceramic package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP9R01-SEP 耐放射線性 I2 C デジタル温度センサ、リモートおよびローカル (オンチップ) 温度センシング付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 24日
* 放射線と信頼性レポート TMP9R01-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 7月 31日
* 放射線と信頼性レポート TMP9R01-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 2025年 6月 27日
* 放射線と信頼性レポート TMP9R01-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. B) PDF | HTML 2025年 6月 19日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 宇宙用グレードの温度検出設計を最適化する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 17日
製品概要 TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 22日
アプリケーション・ノート Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP9R01EVM — TMP9R01 評価基板

TMP9R01EVM は、TMP9R01-SEP を評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) では、一般的な機能をテストすることに加え、特に信号イベント ルックアヘッド (SEL) テストの目的で放射線下でのテストも可能です。この評価基板 (EVM) を使用すると、宇宙空間の条件における TMP9R01 デジタル温度センサの性能を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

評価ボード

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット

これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。

シミュレーション・モデル

TMP9R01 IBIS model

SNIM014.ZIP (0 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian