TMUX1072

アクティブ

電源オフ保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

製品詳細

Protocols Analog, I2C, LVDS, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Bandwidth (MHz) 1200 Supply voltage (max) (V) 3.2 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Crosstalk (dB) -90 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 50 COFF (typ) (pF) 4.5 CON (typ) (pF) 4.5 Off isolation (typ) (dB) -80 OFF-state leakage current (max) (µA) 15 Ron (max) (mΩ) 15000 Ron channel match (max) (Ω) 0.3 VIH (min) (V) 1.4 VIL (max) (V) 0.5 Rating Catalog
Protocols Analog, I2C, LVDS, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Bandwidth (MHz) 1200 Supply voltage (max) (V) 3.2 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Crosstalk (dB) -90 ESD CDM (kV) 1 Input/output continuous current (max) (mA) 50 COFF (typ) (pF) 4.5 CON (typ) (pF) 4.5 Off isolation (typ) (dB) -80 OFF-state leakage current (max) (µA) 15 Ron (max) (mΩ) 15000 Ron channel match (max) (Ω) 0.3 VIH (min) (V) 1.4 VIL (max) (V) 0.5 Rating Catalog
UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2.3V~5.5V の電源電圧範囲
  • 電源オフ保護:
    VCC = 0V のとき、I/O ピンは Hi-Z
  • フォルト表示ピンによる 6V 過電圧および過熱検出
  • COMピンで 18V の過電圧保護 (OVP)
  • VCC を超えて最高 5.5V までの信号に対応
  • 低い RON:6Ω
  • BW:1.2GHz (標準値)
  • CON:4.5pF (標準値)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V 互換のロジック入力
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデル (HBM) 2000V
  • 2.00mm × 1.70mm の小型 QFN パッケージで供給
  • 2.3V~5.5V の電源電圧範囲
  • 電源オフ保護:
    VCC = 0V のとき、I/O ピンは Hi-Z
  • フォルト表示ピンによる 6V 過電圧および過熱検出
  • COMピンで 18V の過電圧保護 (OVP)
  • VCC を超えて最高 5.5V までの信号に対応
  • 低い RON:6Ω
  • BW:1.2GHz (標準値)
  • CON:4.5pF (標準値)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V 互換のロジック入力
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデル (HBM) 2000V
  • 2.00mm × 1.70mm の小型 QFN パッケージで供給

TMUX1072は高速、2チャネル、2:1のアナログ・スイッチで、過電圧検出と電源オフ保護が内蔵されています。このデバイスは双方向で、2:1または1:2のスイッチとして使用でき、VCCを超えて最高5.5Vまでの信号に対応できます。

TMUX1072のI/Oピン上の保護機能は最高18Vまで耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を損傷から保護できます。この保護機能は電源シーケンスに使用されます。システム内の一部の基板は、他の基板で信号の受信準備が整う前に電源オンにすることができます。このデバイスは過電圧および過熱イベントを検出し、FLT ピン経由でオープン・ドレイン信号を出力します。

TMUX1072は高速、2チャネル、2:1のアナログ・スイッチで、過電圧検出と電源オフ保護が内蔵されています。このデバイスは双方向で、2:1または1:2のスイッチとして使用でき、VCCを超えて最高5.5Vまでの信号に対応できます。

TMUX1072のI/Oピン上の保護機能は最高18Vまで耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を損傷から保護できます。この保護機能は電源シーケンスに使用されます。システム内の一部の基板は、他の基板で信号の受信準備が整う前に電源オンにすることができます。このデバイスは過電圧および過熱イベントを検出し、FLT ピン経由でオープン・ドレイン信号を出力します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX1072 過電圧検出および保護機能付きの2チャネル、2:1アナログ・マルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 10月 9日
製品概要 How to Support Two Controllers on the I2C Bus, Avoid Bus Contention, and Prevent Controller Failures PDF | HTML 2024年 11月 27日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2021年 1月 6日
技術記事 Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges PDF | HTML 2019年 7月 29日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX1072 S-Parameter Model

SCDM183.ZIP (781 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・モデル

TMUX1072 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SCDM184A.TSC (461 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TMUX1072 TINA-TI Spice Model

SCDM185.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010040 — アラーム トーン ジェネレータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、医療機器向けの IEC60601-1-8 規格に記載されているようなアラームを生成する方法を示します。重要なタイミング パラメータは、ファームウェアによりプログラム可能です。パルス幅、パルス頻度、内部周波数、パルスの立ち上がり時間、ボリューム コントロール、優先度などすべてのパラメータは、ファームウェアで制御されます。このアナログエンベロープは、MSP430FR2311 とアナログ回路の組み合わせによって生成されます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ