TMUX1134

アクティブ

3pA オン状態リーク電流、2:1 (SPDT)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 0.008 Bandwidth (MHz) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Power supply voltage - dual (V) +/-2.5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.002 Supply current (typ) (µA) 0.008 Bandwidth (MHz) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 単電源電圧範囲:1.08V~5.5V
  • 両電源電圧範囲:±2.75V
  • 小さいリーク電流:3pA
  • 少ない電荷注入:-1pC
  • 低いオン抵抗:2Ω
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V
  • 単電源電圧範囲:1.08V~5.5V
  • 両電源電圧範囲:±2.75V
  • 小さいリーク電流:3pA
  • 少ない電荷注入:-1pC
  • 低いオン抵抗:2Ω
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • レール ツー レールの動作
  • 双方向の信号パス
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • ESD 保護 (HBM):2000V

TMUX113x はマルチチャネル対応、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) スイッチです。TMUX1133 は 3 つのチャネルを個別に制御する 2:1 単極双投 (SPDT) 構成で、EN ピンにより 3 つのスイッチをそれぞれイネーブルまたはディセーブルできます。TMUX1134 では 4 つの SPDT スイッチを個別に制御できます。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲、あるいは ±2.75V のデュアル電源で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。単一電源のアプリケーションでは、VSS を GND に接続する必要があります。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX113x デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が 8nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

TMUX113x はマルチチャネル対応、高精度の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) スイッチです。TMUX1133 は 3 つのチャネルを個別に制御する 2:1 単極双投 (SPDT) 構成で、EN ピンにより 3 つのスイッチをそれぞれイネーブルまたはディセーブルできます。TMUX1134 では 4 つの SPDT スイッチを個別に制御できます。1.08V~5.5V の広い電源電圧範囲、あるいは ±2.75V のデュアル電源で動作するため、医療機器から産業システムまで、幅広い用途に適しています。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。単一電源のアプリケーションでは、VSS を GND に接続する必要があります。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX113x デバイスは、高精度スイッチおよびマルチプレクサのファミリの製品です。これらのデバイスは、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さく、電荷注入も少ないため、高精度の測定用途に使用できます。消費電流が 8nA と低いため、携帯型アプリケーションで使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX7234 アクティブ 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1、4 チャネル、高精度マルチプレクサ Replacement with high voltage support and latch-up immunity

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX113x 5V、低リーク電流、2:1 (SPDT)、3 または 4 チャネル高精度スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 16日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX1134 IBIS Model

SCDM229.ZIP (8 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ