TMUX1308A-Q1

アクティブ

Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • インジェクション電流制御
  • 逆電力供給保護
    • VDD への ESD ダイオード パスがない
  • 幅広い電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 高速なセトリング タイム
  • 小さいオン容量
  • 双方向の信号パス
  • ハイ インピーダンス負荷用に最適化
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • オン / オフ チャネルに対するバッテリ短絡保護
  • 機能安全対応
  • TMUX1308A-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051、4851、1308 マルチプレクサ
  • TMUX1309A-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4052、4852、1309 マルチプレクサ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • インジェクション電流制御
  • 逆電力供給保護
    • VDD への ESD ダイオード パスがない
  • 幅広い電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 高速なセトリング タイム
  • 小さいオン容量
  • 双方向の信号パス
  • ハイ インピーダンス負荷用に最適化
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • オン / オフ チャネルに対するバッテリ短絡保護
  • 機能安全対応
  • TMUX1308A-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051、4851、1308 マルチプレクサ
  • TMUX1309A-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4052、4852、1309 マルチプレクサ

TMUX1308A-Q1 および TMUX1309A-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX1308A-Q1 は 8:1、1 チャネル (シングルエンド) MUX、TMUX1309A-Q1 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX13xxA-Q1 デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディセーブルまたはイネーブルの信号パスで電源電圧を超える信号が許容されます。ディセーブルのチャネルの電圧が VDD を上回っても、イネーブルの信号パスの信号に影響を与えません。また、TMUX13xxA-Q1 デバイスには電源ピンへの内部ダイオード パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。これらの特長により、入力側の RC ネットワークを低減できます。電流制限抵抗をはるかに小さくでき、ランプ レートに大きな影響を及ぼす可能性があります。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX1308A-Q1 および TMUX1309A-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX1308A-Q1 は 8:1、1 チャネル (シングルエンド) MUX、TMUX1309A-Q1 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX13xxA-Q1 デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディセーブルまたはイネーブルの信号パスで電源電圧を超える信号が許容されます。ディセーブルのチャネルの電圧が VDD を上回っても、イネーブルの信号パスの信号に影響を与えません。また、TMUX13xxA-Q1 デバイスには電源ピンへの内部ダイオード パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。これらの特長により、入力側の RC ネットワークを低減できます。電流制限抵抗をはるかに小さくでき、ランプ レートに大きな影響を及ぼす可能性があります。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX13xxA-Q1 車載用 5V、双方向 8:1、1 チャネル / 4:1、2 チャネル電流インジェクション制御マルチプレクサ、ハイ インピーダンス負荷向けに最適化 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 10日
アプリケーション概要 アナログ マルチプレクサによるロボットのセンサ統合の最適化 PDF | HTML 2026年 3月 9日
アプリケーション・ノート TMUX1308A-Q1 を採用する設計:セトリング タイムとシステムへの 影響をご覧ください PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 3日
機能安全情報 TMUX1308A-Q1 and TMUX1309A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 7月 23日
アプリケーション・ノート Short to Battery Protection with TI Analog Switches and Multiplexers PDF | HTML 2024年 2月 26日
アプリケーション概要 Zonal Architecture and MCU I/O Expansion PDF | HTML 2023年 2月 2日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian