16DYYPWEVM

SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

概要

16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 

特長
  • SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに対応するデュアル フットプリント
  • SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した 16 ピン IC の迅速なプロトタイプ製作とテスト
  • プルアップ、プルダウン、負荷コンデンサ接続のいずれかに使用する 0603 のパッドも含め、16 本のシグナル パスすべてにアクセス可能
  • TMUX1574 と SN3257-Q1 の各デバイスの迅速な評価に適した、3 個の SMB コネクタを実装したテスト サイト (テスト用ブロック)
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
TMUX1308 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic TMUX1308-Q1 Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic TMUX1308A 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic TMUX1308A-Q1 Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic TMUX1309 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V compatible logic TMUX1309-Q1 Automotive, 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic TMUX1309A 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V compatible logic TMUX1309A-Q1 Automotive, 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic TMUX182-SEP Radiation tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V logic TMUX4051 ±12V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX4051-Q1 Automotive, ±12V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX4052 ±12V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX4052-Q1 Automotive, ±12V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX4053 ±12V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN3257-Q1 Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch, 1.8V compatible logic, powered-off protection TMUX1574 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

16DYYPWEVM SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 16DYYPWEVM Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages User's Guide 2019/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。