TMUX1309-Q1

アクティブ

Automotive, 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMUX1309A-Q1 アクティブ Automotive, 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic Newer Generation with improved performance.

製品詳細

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, LVDS Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, LVDS Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • インジェクション電流制御
  • 逆電力供給保護
    • VDD への ESD ダイオード パスがない
  • 幅広い電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 低い静電容量
  • 双方向の信号パス
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • バッテリ短絡保護

  • 機能安全対応
  • TMUX1308-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051 および 4851 マルチプレクサ
  • TMUX1309-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4052 および 4852 マルチプレクサ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • インジェクション電流制御
  • 逆電力供給保護
    • VDD への ESD ダイオード パスがない
  • 幅広い電源電圧範囲:1.62V ~ 5.5V
  • 低い静電容量
  • 双方向の信号パス
  • レール ツー レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ ロジック
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
  • バッテリ短絡保護

  • 機能安全対応
  • TMUX1308-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051 および 4851 マルチプレクサ
  • TMUX1309-Q1 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4052 および 4852 マルチプレクサ

TMUX1308-Q1 および TMUX1309-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX1308-Q1 は 8:1、1 チャネル (シングルエンド) MUX、TMUX1309-Q1 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX13xx-Q1 デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディスエーブルされた信号パスの信号が電源電圧を上回っても、イネーブルされた信号パスの信号に影響を与えません。また、TMUX13xx-Q1 デバイスには電源ピンへの内部ダイオード パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX1308-Q1 および TMUX1309-Q1 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。TMUX1308-Q1 は 8:1、1 チャネル (シングルエンド) MUX、TMUX1309-Q1 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX13xx-Q1 デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディスエーブルされた信号パスの信号が電源電圧を上回っても、イネーブルされた信号パスの信号に影響を与えません。また、TMUX13xx-Q1 デバイスには電源ピンへの内部ダイオード パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX4052-Q1 アクティブ Automotive, ±12V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic ±24-V mux 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX13xx-Q1 車載用 5V、双方向 8:1、1 チャネルおよび 4:1、2 チャネル・マルチプレクサ、インジェクション電流制御機能付き データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 16日
機能安全情報 TMUX130x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 30日
アプリケーション概要 Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems PDF | HTML 2021年 9月 14日
アプリケーション概要 TMUX13xx-Q1 and SN74HC485x-Q1 Analog Multiplexer Injection Current Control (Rev. D) 2020年 4月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード

16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX1309 PSpice Model

SCDM257.ZIP (115 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMUX1309-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SCDM243A.ZIP (34 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian