TMUX131
- 高速 I 3C 信号と互換
- V DD 範囲:2.5V~4.3V
- 高性能スイッチ特性:
- 帯域幅 (–3dB):6.5GHz
- R ON (標準値):5.5Ω
- C ON (標準値):1.3pF
- 消費電流:28µA (標準値)
- ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- 特別な機能:
- I OFF 保護により、パワー・ダウン状態 (V DD = 0V) での電流リークを防止
- 1.8V 互換の制御入力 (SEL)
- 外部部品なしで、すべての I/O ピンにおいて最大 5.5V の過電圧耐性 (OVT)
- ESD 性能:
- 2kV、人体モデル (A114-B、Class II)
- 1kV、デバイス帯電モデル (C101)
- パッケージ:
- 12 ピンの VQFN パッケージ (1.8mm × 1.8mm、 0.5mm 刻み)
TMUX131 デバイスは、高性能双方向 2 チャネルの 3:1 マルチプレクサで、差動およびシングル・エンドの両方の信号をサポートします。 TMUX131 は、電源オフ保護機能を備えたアナログ・パッシブ・マルチプレクサで、VDD ピンに電力が供給されていないときは、すべての I/O ピンが強制的に高インピーダンス・モードになります。 TMUX131 の選択ピンは、1.8V および 3.3V 制御ロジックと互換性があるため、低電圧プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接インターフェイスが可能です。この TMUX131 はオン抵抗が低くオン静電容量が小さいため、I 3C などの高速規格を含め、幅広いアナログ信号およびデジタル通信プロトコル規格のスイッチングをサポートするのに最適なデバイスです。
TMUX131 は、小型の 12 ピン VQFN パッケージで供給されており、そのサイズはわずか 1.8mm × 1.8 mm であることから、PCB 面積が限られている場合に便利です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX131 4V、低静電容量、3:1 2 チャネル・マルチプレクサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 |
| アプリケーション概要 | Important Multiplexer Characteristics for I3C Applications | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RMG) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。