TMUX4051-Q1
Automotive, ±12V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic
データシート
TMUX4051-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証を取得
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- シングル電源電圧範囲:5V~24V
- デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
- 低い静電容量:3pF
- -55℃~+125℃の動作温度範囲
- 双方向の信号パス
- レール・ツー・レール動作
- 1.8V ロジック互換
- ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 (HBM):2000V
- TMUX405x – 以下のデバイスとピン互換:
- 業界標準の 4051 および 4052 マルチプレクサ
TMUX405x-Q1 デバイスは、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX4051-Q1 は 8:1、1 チャネル・マルチプレクサ、 TMUX4052-Q1 は 4:1、2 チャネル・マルチプレクサです。これらのデバイスは、単一電源 (5V~24V)、デュアル電源 (最大 ±12V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で動作します。電源電圧範囲が広い TMUX405x-Q1 デバイスは、バッテリ試験装置から家電製品まで、幅広いアプリケーションで使用できます。
TMUX405x-Q1 デバイスは、ソース (Sx) ピンおよびドレイン (Dx) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログ信号をサポートします。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX405x-Q1 車載用 24V、8:1 1 チャネル / 4:1 2 チャネル・マルチプレクサ、1.8V ロジック付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 12日 |
| 機能安全情報 | TMUX405x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| 技術記事 | Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers | PDF | HTML | 2020年 9月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード
16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。 このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。