TMUX6113
- 幅広い電源電圧範囲:±5V ~ ±17V(デュアル)、10V ~ 17V(シングル)
- すべてのピンで、JESD78 Class II Level A 準拠の 100mA を満たすラッチアップ性能
- 小さいオン容量:4.2pF
- 低い入力リーク:5pA
- 少ない電荷注入:0.6pC
- レール ツー レール動作
- 低いオン抵抗:120 Ω
- 高速なスイッチ ターンオン時間66ns
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作(TMUX6113)
- EN ピンは、VDD に接続可能
- 低い消費電流:17µA
- 人体モデル (HBM) ESD 保護:すべてのピンで ±2kV
- 業界標準の TSSOP と小型の WQFN パッケージ
TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113 デバイスは、4 つの独立して選択可能な単極単投(SPST)スイッチを備えた現代的な補完型金属酸化膜半導体(CMOS)デバイスです。このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±17V)、シングル電源 (10V~17V)、非対称電源のいずれでも正常に動作します。すべてのデジタル入力はトランジスタ・トランジスタ論理(TTL)互換のスレッショルドを採用しており、TTL/CMOS ロジックとの互換性を確保しています。
TMUX6111のデジタル制御入力がロジック 0 のときに、スイッチがオンになります。TMUX6112のスイッチをオンにするには、ロジック 1 が必要です。TMUX6113は、TMUX6111と同様のデジタル制御ロジックを持つ 2 つのスイッチを備えており、他の 2 つのスイッチではロジックが反転されています。TMUX6113は、Break-Before-Make のスイッチングを行うため、クロスポイントのスイッチング アプリケーションに使用できます。
TMUX611x デバイスは、テキサス・インスツルメンツの高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品です。このデバイスは、リーク電流と電荷注入が非常に小さいため、高精度の測定アプリケーションに使用できます。消費電流が 17µA と小さいため、携帯用アプリケーションでデバイスを使用できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX611x ±17V、低静電容量、 低リーク電流の高精度クワッド SPST スイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 9月 22日 |
| アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Guarding in Multiplexer Applications | PDF | HTML | 2022年 5月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
| アプリケーション概要 | Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) | 2018年 12月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers | 2017年 1月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。