データシート
TMUX6213
- 両電源電圧範囲:±4.5V ~ ±18V
- 単電源電圧範囲:4.5V ~ 36V
- 低いオン抵抗:2Ω
- 大電流のサポート:330mA (最大値) (WQFN)
- 大電流のサポート:220mA (最大値) (TSSOP)
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 1.8V ロジック互換
- ロジック ピンにプルダウン抵抗を内蔵
- フェイルセーフ ロジック
- レール ツー レール動作
- 双方向動作
TMUX6211、TMUX6212、TMUX6213 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。これらのデバイスは、単一電源 (4.5V~36V)、デュアル電源 (±4.5V~±18V)、または非対称電源(VDD = 12V、VSS = -5V など) で動作します。TMUX621x は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUX621x のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。TMUX621x は高精度スイッチおよびマルチプレクサ ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMUX621x 36V 、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 8月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。