データシート
TPA3107D2
- 15-W/ch into an 8-
Load From a 16-V Supply - Operates from 10 V to 26 V
- Efficient Class-D Operation Eliminates the Need for Heat Sinks
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Differential Inputs
- Thermal and Short-Circuit Protection With Auto Recovery Feature
- Clock Output for Synchronization With Multiple Class-D Devices
- Surface Mount 10 mm × 10 mm, 64-pin HTQFP Package
- APPLICATIONS
- Televisions
The TPA3107D2 is a 15-W (per channel) efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3107D2 can drive stereo speakers as low as 6
. The high efficiency of the TPA3107D2, 87%, eliminates the need for an external heat sink when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 20, 26, 32, 36 dB.
The outputs are fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output shorts with an auto recovery feature and monitor output.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 15-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier データシート (Rev. B) | 2007年 7月 12日 | |||
| 技術記事 | What are the building blocks of Bluetooth speakers? | PDF | HTML | 2017年 2月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Interfacing External Devices to the TPA310xDx Amplifiers | 2008年 9月 29日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3107D2EVM - User Guide | 2006年 10月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点