TPA3110D2EVM

TPA3110D2 評価モジュール

TPA3110D2EVM

ご注文はこちら

概要

The TPA3110D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default output filter configuration supports filter-free operation, but can easily be configured to support LC filter operation. The EVM can also be configured as a 30-W, Class-D mono audio power amplifier.

Designers can quickly evaluate the sound quality and verify specifications in their application with the TPA3110D2EVM. In addition, the TPA3110D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

特長
  • Efficient Class-D Operation
  • Support for Filter-Free Operation
  • SpeakerGuardTM Speaker Protection circuitry
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Wide Operating Voltage: 8 V - 26 V
  • Thermal and Short Circuit Protection with Auto Recovery Feature
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3110D2 SpeakerGuard™ 採用、15W ステレオ、30W モノラル、8 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3128D2 低アイドル電流、30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3136D2 インダクタ フリー、低 EMI、10W ステレオ、20W モノラル、4.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

 

車載オーディオ アンプ
TPA3110D2-Q1 車載、SpeakerGuard™ 採用、15W、2 チャネル、8 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3110D2EVM — TPA3110D2 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPA3110D2EVM TPA3110D2 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLOC151.ZIP (639 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA3110D2EVM Audio Amplifier Evaluation Board (Rev. B) 2015/08/13
証明書 TPA3110D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02