TIDA-00782
DLP® テクノロジー採用、ポータブル高輝度 HD プロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-00782
概要
このリファレンス デザインは DLP Pico™ 0.45 インチ WXGA ディスプレイ チップセットを採用し、アクセサリ プロジェクタ、スマート プロジェクタ、モバイル スマート TV、ノートブック/ラップトップやホット スポット内のプロジェクション機能のような内蔵型プロジェクタなどのプロジェクション ディスプレイ機器で高品位(HD) 解像度を実現します。このリファレンス デザインで採用しているチップセットは、DLP4501 (0.45 WXGA) DMD、DLPC6401 ディスプレイ コントローラで構成されています。外部 LED ドライバのリファレンス デザインは、以下のリンクから参照できます: PMP4356
特長
- DLP4501 DMD と DLPC6401 コントローラを搭載した DLP4501 HD チップセット用リファレンス デザイン
- このリファレンス デザインには、詳細な回路図、ガーバー、BOM (部品表)などが含まれており、DLP プロジェクション ディスプレイ デバイスをさまざまなディスプレイ機器に簡単にすばやく集積することができます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHV0.PDF (196 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRHV1.PDF (266 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00782 Test Results | 2015/09/30 |